スタンダード製品 - 製品情報 - 材料重量
材料データを確認される場合には、下記ボックス内にサムテック製品型番を記入し、 資料のフォーマットを選択後 "次へ" ボタンをクリックしてください。
 
サムテック型番 (最大50型番)

全てのシリーズにおいて材料データがご覧頂けるようにはなっておりませんので、予めデータが取り出せるシリーズ名のリストは、 here. をクリックしてご確認ください。

材料データに関するご質問はEメールでも承っております。 eMaterialDeclaration (USA) または、Samtec Japan までお問い合わせください。.


ACD, ASP, CEP, CIP, HDR, IM, LF0100, LF0150, MEP, OTP, PCBA, REF, RSP, SCF, SEP, SME, SUB-ASP, TCD -
特定用途の製品につきましては、ここには詳細データがございません。ASP、SEP、MEP
、SCFコネクターシリーズの詳細につきましては、 eASP (USA)までご連絡ください。
また、新規に特定のアプリケーション製品を作る場合には カスタマイズ製品 (USA)を
ご覧になってください。

アジレント社のロジックアナライザに使われている弊社のASPコネクターの詳細につき
ましては、下の製品番号をクリックしてください。

ASP-65067-01
ASP-65267-02

series catalog prints PCB footprints test reports literature build a part number tape and reel material declaration