标准产品 –产品信息 – 捆卷式包装
请输入产品的系列或每行的位置数
产品系列
每行的位置数
[公司名称]表面安装型产品可以 方式包装。 我们在公司内部 设计和生产产品,因此生产周 期很短而且没有任何工具的费 用。
每卷最少装125片。 请定购最少量以上的产品
所有[公司名称]捆卷 式包装的产品都有大约 有12"(30,48mm)长的前端和尾端 。 我们按以下标准包装 间距(8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 48mm)宽度 (16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm)
欲获得某个[公司名称]产品的间距或 宽度的信息 或是每卷 产品的数量,请 输入名称下面的系列号或是每行的位置数, 然后点击捆卷式包装按钮。
请注意:
-M 和 -K取放式衬垫选项可以使用相同的包装袋。
-BE 下端插入选项不影响包装袋的大小。
-A 定位销 选项包装袋可以和-LC 锁定夹选项一起使 用,反之亦然。
ASP、SEP、MEP和SCF系列
- 关于“特制产品”的信息在此不作提供。如想了解ASP、SEP、MEP和SCF系列连接器的资料,请与
eASP
联系。如果希望特别定制产品,请访问我们的
Custom Products Section
。
欲了解用于Agilent逻辑分析器的ASP连接器,请点击下面的产品编号:
ASP-65067-01
ASP-65267-02