スタンダード製品 − 製品情報 − テープ&リール

シリーズ名または一列ごとのピン数を入力してください。
シリーズ:
一列ごとのピン数:
サムテックの表面実装製品はテープ&リール包装にてご供給可能です。 サムテックは自社にて設計、製造しておりますので、迅速な変更が可能で、また、ツーリングチャージがかかりません。
1リールにつき、最低125個の入数となっております。この最低数量以上の数をご注文ください。
サムテックのすべてのテープ&リール製品には巻きはじめとおわりにおよそ12インチ (30,48mm) の空白部分があります。また、以下のピッチおよび幅のテープがそろっております。 

ピッチ: (8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 48mm)
幅: (16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm)

サムテックの製品のピッチまたは幅、または1リール全体の部品数について知りたい場合には、シリーズ名または一列ごとのピン数(両方可) を入力し テープ&リールボタンをクリックしてください。
注:
  • -Mと-Kピック&プレイスパッドオプションは同じ穴(ポケット)を使用することができます。
  • -BE ボトムエントリーオプションの場合は穴(ポケット)のサイズは関係ありません。
  • -Aアライメントピンオプション穴は固定クリップオプションとともに使用することができます(その逆も可)。

ACD, ASP, CEP, HDR, MEP, PCBA, REF, RSP, SCF, SEP シリーズ - 特定用途の製品につきましては、ここには詳細データがございません。ASP、SEP、MEP
、SCFコネクターシリーズの詳細につきましては、 eASP (USA)までご連絡ください。また、新規に特定のアプリケーション製品を作る場合には カスタマイズ製品 (USA)をご覧になってください。

アジレント社のロジックアナライザに使われている弊社のASPコネクターの詳細につきましては、下の製品番号をクリックしてください。

ASP-65067-01
ASP-65267-02