Advanced Searches
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Samtec hat sich als umweltbewusstes Unternehmen dazu verpflichtet, Umweltschutz-Richtlinien und "grüne" Gesetzesverabschiedungen weltweit zu befolgen. Dies umfasst die Erweiterung der Bleifrei-Initiative, die Europäische ELV- Gesetzgebung, die WEEE-Richtlinie, die RoHS-Richtlinie, ebenso wie die in Japan und China bevorstehende Verabschiedung der Umweltgesetze. Siehe auch Samtec's Umweltverträglichkeits-Erklärung.

Samtec ist TS-16949 und ISO14001 zertifiziert.

Der Großteil unserer Bauteile erfüllt bereist die europäischen WEEE- und RoHS-Bestimmungen in ihrer derzeitigen Form. Die Tabelle enthält Links zu den jeweiligen Anforderungen und Samtecs Konformitätsstatus.

Samtecs SMT-Bauteile erfüllen den JEDEC-Standard J-STD-020C. Unsere SMT-Bauteile werden mit dem MSL Level 1 klassifiziert. J-STD-020C ist keine Klassifizierung für bedrahtete Bauteile.

ELV
RoHS
WEEE

Um die Materialzusammensetzung, den Bleifrei-Status und/oder die Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen von kundenspezifischen Bauteilen festzustellen, bedarf es einer vollständigen korrekten Samtec Artikelnummer. Die Materialzusammensetzung kann mit Hilfe unseres interaktiven Material Declaration Programms festgestellt werden.

FAQ's zu RoHS und Bleifrei
Übersicht zu Samtec's konformen Produkten auf Deutsch.

"Samtecs RoHS-Begriffe und ihre Bedeutung": (basierend auf den Angaben in Samtecs Produktkatalog)

RoHS-konform:
Dieses Produkt ist RoHS-konform und entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EC) in ihrer derzeitigen Form.

Bleifreier Wellen-Lötprozess:
Dieses Produkte sind für Wellenlötprozesse geeignet, bei denen das Lötbad eine Temperatur von bis zu 260°C hat und der Lötanschluss maximal 6 Sekunden in das Lötbad eintaucht.

Bleifreier Reflow-Lötprozess:
Dieses Produkt ist für erhöhte Temperaturen von maximal 260°C und längere Verweilzeiten geeignet, die bei bleifreien Reflow-Lötprozessen auftreten.

Bleifreie Verarbeitung

Isolierkörper
Kunststoffe
Alle Samtec Kunststoff-Isolierkörper sind RoHS-konform, trotzdem sind nicht alle Körper für die erhöhten Temperaturen in bleifreien Reflow-Lötprozessen geeignet. Alle bedrahteten Bauteile können jedoch mit bleifreien Wellen-Lötprozessen (260°C für 6 Sek.) verarbeitet werden ohne beschädigt zu werden, wenn der Isolierkörper durch die Platine von den Peak-Temperaturen abgeschirmt wird während die Lötanschlüsse in das Lötbad eintauchen.

Bei bleifreien Reflow-Lötverfahren sind höhere Temperaturen notwendig, als dies bei den herkömmlichen Zinn/Blei-Loten üblich war. Am häufigsten werden jetzt SnAgCu Legierungen verwendet, bei denen der Schmelzpunkt bei ca. 217°C (423°F) liegt. Durch den höheren Schmelzpunkt bleifreier Lote ist eine Temperaturerhöhung von 215°C auf 235°C (419°F - 455°F) oder sogar 250°C bis 260°C (482°F to 500°F) notwendig. Dies kann bei einigen Kunststoffen zu Beeinträchtigungen führen. Unter bestimmten Bedingungen können aber auch geringere Peak-Temperaturen erreicht werden. Da jedoch viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, dienen die Temperaturangaben nur als Anhaltspunkte. Am besten sollte ein entsprechendes Lötprofil nach eigenen Anforderungen und Erfahrungen erstellt werden.

Andere Liquid Crystal Polymere sind für 260°C+ und längere Verweilzeiten in bleifreien Reflow-Lötprozessen geeignet. Bei Serien, die diese Kunststoffe verwenden, wird im Katalog auf die bleifreie Prozesskonformität unter "Verarbeitung" hingewiesen.

Samtec hat verschiedene Testverfahren durchgeführt und die Bauteile Reflow-Temperaturen von bis zu 280°C (536°F) ausgesetzt. Tests zu Hitzebeständigkeit bei bleifreien Reflow-Lötverfahren sind als Download verfügbar. Den entsprechenden Testbericht durch "Rechtsklick" aus der Liste auswählen. Den entsprechenden Testbericht können Sie durch einen Mausklick aus der Liste ausgewählen.

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/11/EC, welche PentaBDEs (Pentabrom Diphenylether) und OctaBDEs (Octabrom Diphenylether) verbietet, sind Samtecs Produkte konform mit dieser Richtlinie in ihrer derzeitigen Form.

Kontakte
Nahezu alle von Samtec verwendeten Materialien in Kontakten und Pins sind RoHS-konform. Sie können jedoch geringe Bleianteile innerhalb der zulässigen 4.0% Toleranz enthalten, welche gemäß der RoHS-Verordnung zulässig sind. Einige der Serien die nicht RoHS-konform sind, können u. U. durch zusätzliche Optionen den Status der RoHS-Konformität erreichen. Wenn Sie bei einer Serie kein RoHS-Logo sehen aber diese Serie RoHS-konform benötigen, wenden Sie sich bitte an Samtec.

Auswirkungen von Bleikontaminierung in Bleifreien Elektronikbaugruppen - Link zu einem Fachartikel von AIM.

Galvanisierung

Platings
Beschichtungen
Alle Beschichtungen mit Gold, Nickel, Glanz- und Matt-Zinn, Kupfer sowie Palladium/Nickel sind RoHS-konform.

Kontakte, die vollständig vergoldet sind, überstehen die erhöhten Temperaturen und längeren Verweilzeiten in bleifreien Reflow-Lötverfahren problemlos.

Bei der Verwendung von Standard Glanz-Zinn können die Kontakte während der erhöhten Temperaturen und längeren Verweilzeiten in bleifreien Reflow-Lötprozessen oxidieren. Aus diesem Grund wird empfohlen Matt-Zinn anstatt Glanz-Zinn zu verwenden.

Die Umstellung der Bauteile auf Matt-Zinn erfolgt einfach durch die zusätzliche Angabe "M" in der Artikelnummer hinter dem Kontaktmaterial. Hier zwei Beispiele zur Verdeutlichung:

BSW-120-04-T-D (Glanz-Zinn-Beschichtung)
BSW-120-04-TM-D (Matt-Zinn-Beschichtung)

MOLC-140-31-S-Q-LC (Glanz-Zinn-Beschichtung)
MOLC-140-31-SM-Q-LC (Matt-Zinn-Beschichtung)

Testberichte von Samtec-Bauteilen mit Matt-Zinn-Galvanisierungen anstelle der bisher verwendeten Standard-Glanz-Zinn-Beschichtungen.

Klicken Sie hier um Samtecs Bekanntmachung zur Umstellung auf Matt-Zinn einzusehen.

NICHT-KONFORME PRODUKTE
Anschlüsse einiger Bauteile, Lötbälle und angecrimpte Lote enthalten noch Blei-Zinn. Auch viele der Kabel sind momentan noch nicht RoHS-konform. Einige dieser Produkte bieten jedoch Optionen um den Status der RoHS-Konformität zu erreichen. Wenden Sie sich bitte an Samtec für weitere Informationen zu den entsprechenden Produkten.

CUSTOMER SERVICE & UNTERSTÜTZUNG
Samtec bietet seit vielen Jahren beides, bleihaltige und bleifreie Produkte und wird auch in Zukunft die Kunden beliefern können, die Nicht-RoHS-konforme Produkte benötigen. Beispielsweise für militärische Anwendungen, Luft- und Raumfahrt oder andere spezielle Anforderungen.

Wenn Sie Informationen zu Materialzusammensetzungen oder RoHS-Konformität benötigen, wenden Sie sich bitte an General Technical Support Group.

Nachfolgend einige weiterführende Links:


National Electronics Manufacturing Initiative, Inc.
Electronic Industries Alliance
National Center for Manufacturing Sciences
Industry Council for Electronic Equipment Recycling
The SMART Group
Tin Technology
Intellect
IPC - Association Connecting Electronics Industries