Produkttypen |
---|
|
Samtec bietet komplette RF-Verbindungslösungen für traditionelle sub-6 GHz-Frequenzen bis zu 110 GHz-Mikrowellen-/Millimeterwellenfrequenzen (Sub-Terahertz-Spektrum). Zu den Produkten gehören durchgängige HF-Kabelkonfektionen, Leiterplattensteckverbinder, Kabelsteckverbinder, Adapter und eine Vielzahl von Samtec-Original-RF-Lösungen. Design und Entwicklung fortschrittlicher Verbindungssysteme auf hohem Niveau zusammen mit branchenführendem Fachwissen ermöglichen es uns, effektive Strategien und Unterstützung für die Optimierung des gesamten Signalkanals anzubieten. Der technische RF-Support umfasst Startoptimierung, Simulation und Tests. Ebenso ist die kundenspezifische Anpassung von Produkten möglich, sowohl kurzfristige Änderungen als auch neue Designs. Unser Ziel ist es, branchenführendes Fachwissen zur Signalintegrität auf Systemebene mit hochwertigen RF-Produkten zu verbinden, die die Erwartungen an Mechanik, Präzision und Leistung jederzeit erfüllen. Samtec RF-Produktlösungen umfassen Hochfrequenz-Präzisions-RF für Mikrowellen- und Millimeterwellenanwendungen, hochdichte Baugruppen für Test und Messung, 50 Ohm nicht-magnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin und der Luft- und Raumfahrt, und 75 Ohm für 12G-SDI-Broadcast-Videoanwendungen.
RF-Kabelkonfektionen |
---|
Erstellen Sie Ihre RF-Kabelkonfektionen mit dem RF Cable Solutionator® von Samtec. Mit dem RF Cable Solutionator® können Ingenieure in weniger als einer Minute einen Steckverbinder und einen Kabeltyp auswählen und eine endgültige Teilenummer erstellen. Als Ergebnisse werden u. a. Produktspezifikationen, Preise und Verfügbarkeit, Modelle und Drucke ausgegeben. Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und mehr. |
RF-Kabel-Steckverbinder |
---|
Samtec bietet RF-Kabelsteckverbinder mit Bajonett-, Gewinde- und Steckkupplungsfunktionen an; erhältlich für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Laden Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden für Kabelanschlüsse nach Industriestandard herunter. |
RF-Board-Steckverbinder |
---|
RF-Board-Steckverbinder sind für Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-, Gruppen- und Blindsteck-Anwendungen erhältlich. Die Schnittstellentypen umfassen 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Vertikale, rechtwinklige oder kantenmontierte Ausrichtungen und Leiterplattenanschlüsse in Durchsteck-, Oberflächenmontage- oder Mischtechnik sind verfügbar. |
RF-Adapter |
---|
Samtec bietet serieninterne und serienübergreifende Präzisions-RF-Adapter mit gutem VSWR und niedrigen Steckverlust. Stecker-zu-Stecker-, Buchse-zu-Buchse- oder Stecker-zu-Buchse-Adapter sind mit Gewinde- oder Steckkupplung erhältlich. Zu den Schnittstellentypen gehören SMPM, 1,00 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm und mehr zur Unterstützung von Hochfrequenzanwendungen bis 110 GHz. Die federbelasteten Bullet-Adapter von SMPM zu SMPM (Serie PRFIA) sorgen für einen gleichmäßigen Signalkontakt bei Anwendungen mit hohen Vibrationen und gewährleisten so eine hervorragende Leistung des gesamten Systems. |
innovative RF-Lösungen |
---|
Hochfrequenz- und Niederfrequenz-RF-Produkte, die nur bei Samtec zu finden sind. Dazu gehören Bulls Eye® für Test- und Messzwecke, Magnum RF™-Multi-Port-Blöcke und -Kabelbaugruppen, flexible Wellenleiter für E-Band-, gruppierte und Mikro-Mini-Systeme, abgeschirmte 100-Ohm-Twisted-Pair-Konfektionen, hochisolierte IsoRate®-RF- und 75-Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen. |