0.80-MM-RASTERSYSTEM
- 1.5-mm-Kontaktüberlappung
- Stapelhöhe von 7 mm bis 18 mm
- Leistung von bis zu 56 Gbps PAM4
- Unterstützt Highspeed-Protokolle einschließlich Ethernet und PCI Express®
EDGE RATE®-KONTAKTSYSTEM
- Die glatte, gefräste Steckoberfläche reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer
- Niedrigere Einsteck- und Auszugskräfte
- Robust gegen schräges Stecken und Ziehen
- Minimierter paralleler Oberflächenbereich reduziert Breitseitenkopplung und Übersprechen
- Entworfen, simuliert und optimiert für 50 Ω- und 100 Ω-Systeme
ROBUSTES HIGHSPEED-STECKVERBINDERSYSTEM
- Differentialpaar- und Hot-Swap-Optionen
- 360° Abschirmung und Metallverriegelungsoptionen