INTEGRIERTE POWER-/GROUNDPLANE
- Oberflächenmontierte Groundplane zwischen zwei Signalreihen verbessert elektrische Leistung
- Reduziert das Übersprechen von Reihe zu Reihe beträchtlich
- Integrierte Metallebene für Stromversorgung bis 25 Ampere
FLACHPROFIL-GROUNDPLANE-STECKVERBINDER
- {0.50 mm Raster (0.635 mm und 0.80 mm Optionen verfügbar)
- Bis zu 300 Positionen
- 5 mm bis 25 mm Modulhöhe
- Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
- Verriegelung, Schweißlaschen und Führungsstifte für Steck-Haltekraft verfügbar
- Differenzialpaar- und Kantenmontageoptionen verfügbar