mPOWER® Ultramikro Powerstecker

Mikro-Power-Steckverbinder mit 2.00-mm-Raster bieten eine Kombinationslösung für Stromversorgung und Signal/Erdung.

VIDEOS

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

UMPT

2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal​​​​​​​

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen
  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt
  • 2 bis 5 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
  • Verwendung mit den Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec, einschließlich: Edge Rate®, AcceleRate® HD, Q Strip®, Q2™, Q Rate®, LP Array™, SEARAY™, SEARAY™ 0.80 mm, Tiger Eye™, Ultra-Mikro-Blade & Beam
2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal​​​​​​​

UMPT-RA

2.00 mm mPOWER® Ultramikro-Power-Terminal, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen
  • Abgewinkelt für größere Flexibilität
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Kunststoff- oder Metallverriegelungsoptionen für das Stecken mit mPOWER™ Kabelkonfektion (UMPC)
  • Verwendung mit den Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec, einschließlich: Edge Rate®, AcceleRate® HD, Q Strip®, Q2™, Q Rate®, LP Array™, SEARAY™, SEARAY™ 0.80 mm, Tiger Eye™, Ultra-Mikro-Blade & Beam
2.00 mm mPOWER® Ultramikro-Power-Terminal, abgewinkelt

UMPS

2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Buchse

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen
  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt
  • 2 bis 5 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
  • Verwendung mit den Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec, einschließlich: Edge Rate®, AcceleRate® HD, Q Strip®, Q2™, Q Rate®, LP Array™, SEARAY™, SEARAY™ 0.80 mm, Tiger Eye™, Ultra-Mikro-Blade & Beam
2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Buchse

GPSO

SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten
  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster
  • Bauteilhöhen von 5 mm bis 30 mm
  • MIL-DTL-Edelstahl
  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS
SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

UMPC

2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Buchse

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Farbkodierte Kabel-Option
  • Verwendung mit den Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec, einschließlich: Edge Rate®, AcceleRate® HD, Q Strip®, Q2™, Q Rate®, LP Array™, SEARAY™, SEARAY™ 0.80 mm, Tiger Eye™, Ultra-Mikro-Blade & Beam
2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Buchse

UMPCT

2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Teflon®-Drahtkabelkonfektion, Buchse

Eigenschaften
  • Flexibles Design: Zweiteiliges System für Strom- und Signalapplikationen
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Verwendung mit den Highspeed-Steckverbindersystemen von Samtec, einschließlich: Edge Rate®, AcceleRate® HD, Q Strip®, Q2™, Q Rate®, LP Array™, SEARAY™, SEARAY™ 0.80 mm, Tiger Eye™, Ultra-Mikro-Blade & Beam
2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Teflon®-Drahtkabelkonfektion, Buchse

IMPC

2.00 mm mPOWER® Buchsengehäuse für diskrete Kabel

Eigenschaften
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Kunststoff- oder Metallverschlüsse
  • Erfordert ​​​​​​​IMPCC​​​​​​​ zur Verwendung
2.00 mm mPOWER® Buchsengehäuse für diskrete Kabel

IMPCC

mPOWER® Kabelhalter für Buchsengehäuse

Eigenschaften
mPOWER® Kabelhalter für Buchsengehäuse

CC489

2.00 mm mPOWER® Crimpkontakt

Eigenschaften
  • Verschiedene Kontaktveredelungen verfügbar
  • Aufgerollte Kontakte
2.00 mm mPOWER® Crimpkontakt

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Tis the season of giving thanks and showing gratitude to those in need. I’m thankful for the opportunity to tell you about my colleague Istvan Novak and his new book. […] The post Power Integrity Book Returns to Print with a New Mission appeared first on The Samtec Blog....
Prior to the pandemic in early 2020, we released a feature that allowed a small subset of users to edit requested ship dates on open orders using their My Samtec […] The post You Can Now Reschedule Open Orders in Your My Samtec Account appeared first on The Samtec Blog....
This is installment number four in our connector plating FAQs series of blogs. Why all the fuss about connector plating? Simply put, plating greatly impacts the quality and performance of […] The post Connector Plating FAQs: What’s New, Shelf Life, Corrosion, Solder Wicking appe...
What was the inspiration that got you into engineering? I am sure that I followed the same path as thousands, if not millions, before me. LEGO blocks and model kits […] The post New Standards for Storage Connectors appeared first on The Samtec Blog....
Samtec’s Jim Alexander and Pete Robinson recently spoke with Judy Warner on The EEcosystem. The conversation, recorded as a podcast, discusses how increasing frequencies and shrinking footprints impact RF connectors […] The post New RF Podcast: Emerging RF Interconnect Design Ch...