NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays

NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays

NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s​​​​​​​ PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.


Familienübersicht

DC-Kiosk-Produktebene

Das innovative Design von NovaRay® kombiniert extreme Dichte und extreme Leistung, was bei abnehmenden Systemgrößen und steigenden Geschwindigkeiten entscheidend ist. Das vollgeschirmte Design mit differentiellen Paaren und zwei zuverlässige Kontaktpunkten leistet einen entscheidenden Beitrag zu einer branchenführenden 4.0 Tbps aggregierten Datenrate .

NovaRay® Product-Explorer

novaray Explorer

Eigenschaften

Übersicht

NovaRay Video

Extreme Leistung/Dichte

  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • 4.0 Tbps aggregierte Datenrate – 9 IEEE 400G-Kanäle
  • Kompatibel mit PCIe® 6.0
  • Innovatives, vollabgeschirmtes Design mit differentiellen Paaren ermöglicht:
    • Extrem geringer Crosstalk (bis 40 GHz)
    • Enge Impedanz-Kontrolle
    • Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
  • 112 Differentielle Paare pro Quadratzoll
  • Benötigt 40% weniger Platz als herkömmliche Arrays mit gleichem Datendurchsatz
  • BGA-Befestigung auf der Platine für höhere Dichte und optimierte Breakout-Region
extreme Leistungsdichte
novaray Hauptproduktmerkmale

Mehrere Kontaktpunkte

  • Garantiert zwei Kontaktstellen für eine zuverlässigere Verbindung
  • Stecken ohne Stichleitung
  • Signale, die an der ersten Kontaktstelle verloren gehen, werden in der zweiten abgefangen
  • Trägt zur 112 Gbps PAM4 Bewertung bei
  • 92-Ohm-Lösung für sowohl 85-Ohm als auch 100-Ohm-Applikationen.
NovaRay Cutaway

Aggregierte Datenrate

Aggregierte Datenrate
Aggregierte Datenrate 448 Gbit/s 672 Gbit/s 896 Gbit/s 896 Gbit/s 1344 Gbit/s 1792 Gbit/s 4032 Gbps*
Gesamtzahl der Module 1 1 1 2 2 2 3*
Gesamtzahl der Reihen 2 3 4 2 3 4 6*
Gesamtzahl der Paare 8 12 16 16 24 32 72*
              In Entwicklung*

NovaRay® Technische Daten

Mechanische Übersicht
und Roadmap

Novaray Übersicht Technische Daten

Technische
Daten

Technische Daten

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Holen
NovaRay® eBroschüre

NovaRay® eBroschüre

Holen
Analog Over Array™ eBroschüre

Analog Over Array™ eBroschüre

Holen

Produkte

NVAM

0.80 mm NovaRay® Terminal mit extremer Dichte und Leistung

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm
  • 2, 3 oder 4 Reihen
  • 1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
  • Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
  • Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
  • Analog Over Array™-fähig
0.80 mm NovaRay® Terminal mit extremer Dichte und Leistung

NVAF

0.80 mm NovaRay® Buchse mit extremer Dichte und Leistung

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm
  • 2, 3 oder 4 Reihen
  • 1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
  • Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
  • Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
  • Analog Over Array™-fähig
0.80 mm NovaRay® Buchse mit extremer Dichte und Leistung

GPSO

SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten
  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster
  • Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm
  • MIL-DTL-Edelstahl
  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS
SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

NVAC

0.80 mm NovaRay® Kabelgruppe für Buchsen mit extremer Dichte und Leistung

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • 40 % kleiner als konventionelle Kabel-Lösungen
  • 34 AWG Eye Speed® Twinax-Kabel
  • 2, 3 oder 4 Reihen
  • 1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
  • Robustes Metallverriegelungssystem
0.80 mm NovaRay® Kabelgruppe für Buchsen mit extremer Dichte und Leistung

NVAM-CT

0.80 mm NovaRay® Terminal für NVAC-Serie mit extremer Dichte und Leistung

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • 40 % kleiner als konventionelle Kabel-Steckverbinder
  • Robuste Metallverriegelung zum Anschluss an NovaRay® Kabelkonfektion
  • 2, 3 oder 4 Reihen
  • 1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
  • Passt zu NovaRay® Kabelkonfektion (​​​​​​​NVAC-Serie)
0.80 mm NovaRay® Terminal für NVAC-Serie mit extremer Dichte und Leistung

NVBF

IN ENTWICKLUNG: 0,80 mm NovaRay® robuste Backplane-Mikro-Vertikalbuchse

Eigenschaften
  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​
  • 56 Gbit/s NRZ/112 Gbps PAM4 Leistung pro Kanal​​​​​​​
  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen
  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​
  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität
  • Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion​​​​​​​
  • Optionale Führung und Kodierung​​​​​​​
  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine
IN ENTWICKLUNG: 0,80 mm NovaRay® robuste Backplane-Mikro-Vertikalbuchse

NVBM-RA

IN ENTWICKLUNG: 0,80 mm NovaRay® robuster abgewinkelter Highspeed-Mikro-Backplane-Header

Eigenschaften
  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​
  • 56 Gbit/s NRZ/112 Gbps PAM4 Leistung pro Kanal​​​​​​​
  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen
  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​
  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität
  • Optionale Führung und Kodierung​​​​​​​
  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine
IN ENTWICKLUNG: 0,80 mm NovaRay® robuster abgewinkelter Highspeed-Mikro-Backplane-Header

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...