PCIe-Stecker und PCIe-Kabel

PCIe-Stecker und PCIe-Kabel, PCI Express®-Standard

PCIe-Stecker und PCIe-Kabel, PCI Express®-Standard

Samtec bietet eine Reihe von PCIe-Steckern und PCIe-Kabeln an, die den PCI Express®-I/O-Verbindungsbus-Standard unterstützen.


Familienübersicht

PCI Express® ist ein I/O-Verbindungsbusstandard (der ein Protokoll und eine Schichtenarchitektur enthält), der die ursprünglichen PCI-Datenübertragungsraten erweitert und verdoppelt. PCI Express® ist eine Zweiwegeverbindung, die Daten in Paketen entlang von zwei Paaren von Punkt-zu-Punkt-Datenleitungen überträgt. Im Vergleich dazu leitet der einzelne parallele Datenbus des Original-PCI Daten mit einer bestimmten Rate.

Samtec bietet sowohl Stecker- als auch Kabellösungen an, die den elektrischen und mechanischen Spezifikationen von PCI Express® entsprechen.

  • Highspeed-Edgecard-Buchsen unterstützen eine, vier, acht oder sechzehn PCI Express®-Links und sind kompatibel mit PCI Express®-Kabelkonfektionen.
  • PCI Express®-Over-FireFly™-Kupfer- und optische Kabelkonfektionen für niedrige Latenzzeiten, Energieeinsparungen und garantierte Übertragung; optische Adapterkarte mit PCIe® x16-Edgecard-Steckverbinder erhältlich.

Für eine höhere Designflexibilität sind zusätzliche Lösungen erhältlich, die die elektrischen Spezifikationen von PCI Express® erfüllen und Kosteneinsparungen ermöglichen, wie z. B. Mezzanine-Board-to-Board-Lösungen und flexibles Signal-/Stromversorgungs-Routing.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre: PCI Express®-Verbindungslösungen.

Logo PCI Express

Eigenschaften

PCI Express® Standardbauteile

Edgecard-Buchsen und -Kabelkonfektionen
  • PCIE – PCI Express® 3.0 Standard-Buchse auf Board-Ebene
  • PCIE-G4 – PCI Express® 4.0 Schmale Buchse auf Board-Ebene
  • PCIE-G5 – PCI Express® 5.0 Schmale Buchse auf Board-Ebene
  • PCIEC – PCI Express® 3.0 Erweiterungskabel zum Debuggen und zur Charakterisierung
  • 4​​​​​​​PCIEC-G – PCI Express® 4.0 Erweiterungskabel zum Debuggen und zur Charakterisierung
  • 5​​​​​​​PCIEC-G – PCI Express® 5.0 Erweiterungskabel zum Debuggen und zur Charakterisierung
  • PCRF – PCI Express® Kabel mit SMA zum Debuggen
  • PCRF-G4 - PCI Express® 4.0 Test Cable with 2.92 mm RF Connectors for Debug
  • PCRF-G5 - PCI Express® 5.0 Test Cable with 2.92 mm RF Connectors for Debug
Optische PCUO FireFly™-Kabelkonfektionen
  • PCOA – PCI Express®-Over-Fiber-Adapterkarte mit optischem FireFly-Kabel
  • PCUO – PCI Express®-Over-Fiber FireFly Optische Kabelkonfektion
  • PCUE – PCI Express®-Over-FireFly™ Kupferkabelkonfektion

PCI Express® 4.0-fähige Bauteile

Edge Rate® Highspeed-Bauteile
  • ERCD / ERDP - Edge Rate® Micro Coax und Twinax Highspeed-Kabelbaugruppen
  • ERM8 / ERF8 - Edge Rate® Highspeed-Steckverbinderleisten
Q Strip® Highspeed-Bauteile, 0,50-mm-Raster
  • QSH / QTE – Q Strip® Highspeed-Steckverbinderleisten, 0,50-mm-Raster
  • HQCD / HQDP - Q Strip® Mikro-Koaxial- und Twinax-Highspeed-Kabelkonfektionen, 0,50-mm-Raster
SEARAY™ – Open-Pin-Field-Highspeed-Arrays
  • SEAM / SEAF – SEARAY™ Highspeed-Arrays für offenes Kontaktfeld
  • SEAC – SEARAY™ Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Edge Rate® Edgecard-Verbindungen
  • RU8 / HSEC8-DV / HSC8 – Edgecard-Board-Stapelsystem
  • ECDP - Edge Rate® Edgecard Twinax-Kabelgruppe
FireFly™ Flyover-Systeme
  • UCC8 / UEC5-1 / UEC5-2 – FireFly™ Set von Steckverbindern auf Leiterplattenebene
  • ECUE – FireFly™ Micro Flyover System™ Kabelkonfektion, Kupfer
  • ECUO – FireFly™ Optisches Mikro-Flyover-System™ Kabelkonfektion
  • ETUO – Optische FireFly™-Kabelkonfektion mit erweitertem Temperaturbereich

PCI Express® 5.0/6.0-fähige Bauteile

AcceleRate® HD Ultra-Dense, Slim-Body Multi Row Mezzanine Strips
  • ADM6 / ADF6 - AcceleRate® HD Ultra-Dense, Slim-Body Multi Row Mezzanine Strips
AcceleRate® Direct-Attach-Kabelsystem mit schmalem Gehäuse
AcceleRate® HP-Hochleistungs-Arrays und -Kabelsystem
  • APM6 / APF6 / APF6-RA - AcceleRate® HP High-Performance Array
  • ARP6 / APF6-L – Hochdichtes AcceleRate® HP-Kabelsystem mit hoher Leistung
AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom/Signal-Arrays
  • UDM6 / UDF6 - AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Power/Signal Arrays
AcceleRate®-Kabelsystem mit Mini-Formfaktor
  • ARM6 / AMF6 – AcceleRate®-Buchsen- und Kabelsystem mit Mini-Formfaktor
Hochdichtes Kupfer Si-Fly™-Kabelsystem mit niedrigem Profil
  • CPC / CPI – Hochdichtes Kupfer Si-Fly™-Kabelsystem mit niedrigem Profil
ExaMAX®-Highspeed-Backplane-Kabelsystem
  • EBCM / EBCF – ExaMAX®-Highspeed-Backplane-Kabelsystem
Flyover® QSFP Kabelsysteme
  • FQSFP – Flyover® QSFP-Kabelsystem
  • FQSFP-DD – Flyover® QSFP-Kabelsystem mit doppelter Dichte
  • FQSFP-D8 – 800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte
Generate™-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder und -Kabelsysteme
  • HSEC6-DV / GC6 – Generate™-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder und -Kabelsysteme
  • GC6-RF - Generate™ High-Speed Test Cable
NovaRay®-Arrays und -Kabelsysteme mit extremer Dichte und Leistung
  • NVAM / NVAF – NovaRay®-Arrays mit extremer Dichte und Leistung
  • NVAC / NVAM-CT – NovaRay®-Kabelsystem mit extremer Dichte und Leistung
  • NVACE / NVACP – NovaRay®-Kabelsystem mit extremer E/A-Leistung

DOWNLOADS

Literatur

Handbuch: PCI Express® Verbindungslösungen

Handbuch: PCI Express® Verbindungslösungen

Holen
Edgecard-Anwendungsleitfaden

Edgecard-Anwendungsleitfaden

Holen
FireFly™Anwendungsdesign ‒ Produkthandbuch

FireFly™Anwendungsdesign ‒ Produkthandbuch

Holen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Holen

Produkte

PCIE

1.00 mm PCI Express® Gen-3-Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")
  • PCIe® Gen 3-konform
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
  • Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage
  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
1.00 mm PCI Express® Gen-3-Edgecard-Steckverbinder

PCIE-LP

Niedrigprofil PCI Express® GEN 4 Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")
  • Platzsparender flacher Aufbau 
  • PCIe® Gen 4-kompatibel
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Niedrigprofil PCI Express® GEN 4 Steckverbinder

PCIE-G4

1.00 mm PCI Express® Gen-4-Slim-Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 1,00-mm-Raster (0,0394")
  • Schmales Gehäusedesign
  • PCIe® Gen 4-kompatibel
  • Platzsparender flacher Aufbau 
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
1.00 mm PCI Express® Gen-4-Slim-Edgecard-Steckverbinder

PCIE-G5

1.00 mm PCI Express® Gen-5-Edgecard-Steckverbinder

Eigenschaften
  • PCIe® 5.0
  • Differentialpaar
  • Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
  • Heute einplanen für zukunftssichere Datenraten
  • 1.00-mm-Raster
  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
1.00 mm PCI Express® Gen-5-Edgecard-Steckverbinder

PCIEC

PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen

Eigenschaften
  • Standardmäßig 36, 64, 98 und 164 Postionen
  • Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
  • Kompatibel mit der PCIE-Serie von Samtec
  • Verfügbar mit AcceleRate®-Kabel
PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen

PCIEC-G4

PCI Express® 4.0- Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Standardmäßig 36, 64, 98 und 164 Postionen
  • Unterstützt PCIe® 4.0 Datenübertragungsraten
  • Stromkabel-Option
  • Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
  • Kompatibel mit der ​​​​​​​PCIE-G4​​​​​​​-Edgecard-Buchse von Samtec
PCI Express® 4.0- Kabelkonfektion

PCIEC-G5

PCI Express® 5.0- Kabelkonfektion

Eigenschaften
PCI Express® 5.0- Kabelkonfektion

PCRF

PCI Express® Kabelkonfektion mit verlustarmem Mikrowellenkabel

Eigenschaften
  • Verlustarmes 25 AWG Koaxialkabel
  • Leistung von bis zu 3.69 GHz / 7.38 Gbps
  • Standardmäßiger SMA-Anschluss am Kabel
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
PCI Express® Kabelkonfektion mit verlustarmem Mikrowellenkabel

PCRF-G4

PCI Express® 4.0-Hochgeschwindigkeitstestkabel

Eigenschaften
  • PCIe® 4.0-fähig
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • Optionen mit Kantenmontage erhältlich
  • 29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
  • 2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
PCI Express® 4.0-Hochgeschwindigkeitstestkabel

PCRF-G5

PCI Express® 5.0-Hochgeschwindigkeitstestkabel

Eigenschaften
  • PCIe® 5.0-fähig
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
  • 29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
  • 2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
PCI Express® 5.0-Hochgeschwindigkeitstestkabel

PCOA

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ Adapterkarte

Eigenschaften
  • Verwendet optische Kabelkonfektionen PCUO FireFly™
  • Unterstützt PCIe® Gen 3/4-Plattform
  • PCIe® x16-Edgecard-Steckverbinder
  • x16-, x8-, Dual-x8-, x4-, Dual-x4- und Quad-x4-Konfigurationen
  • Transparent und non-transparent Bridging
  • Neukonfiguration von Host oder Target
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ Adapterkarte

PCUO

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ optisches Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Erfüllt PCIe®-Gen-3- und Gen-4-Spezifikationen
  • Überträgt PCIe®-Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m
  • x4, x8 und x16 PCIe®-Mikro-Optik-Engines 
  • Transparent und non-transparent Bridging
  • Bewährte 850-nm-VCSEL-Technologie
  • Kompatible PCIe®-Adapterkarte verfügbar (PCOA-Serie)
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ optisches Kabelkonfektion

PCUE

PCIe® Twinax-Flyover®-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • PCIe®-Over-FireFly™-Kupfersystem
  • x4-Duplex-System
  • Erfüllt PCIe®-Gen-3- und Gen-4-Spezifikationen
  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
  • Kompatibel mit demselben 2-teiligen Steckverbindersystem wie andere FireFly™ Systeme
  • 34-AWG-Twinax-Flachbandkabel
PCIe® Twinax-Flyover®-Kabelkonfektion

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...