Twinax-Kabel, Samtec Flyover® Systeme für Geschwindigkeiten der nächsten Generation

Twinax-Kabel, Samtec Flyover® Systeme für Geschwindigkeiten der nächsten Generation

Die Flyover-Systeme von Samtec können dazu beitragen, die Signalreichweite und -dichte zu erhöhen, um Geschwindigkeiten der nächsten Generation zu erreichen, indem sie Signale über Twinax-Kabel mit ultrageringen Laufzeitdifferenzen statt über verlustbehaftete Leiterplatten leiten.

Twinax-Kabel, Flyover®-Video
Flyover® Logo

ÜBERSICHT

Flyover® Problem

(5 dB Verlustziel, Erreichen der Schätzung. Für OIF VSR-Applikationen.)

DAS PROBLEM: LEITERPLATTENREICHWEITE BEI NEXT-GEN-GESCHWINDIGKEITEN

Da die Bandbreitenanforderungen rapide wachsen, ist das effektive Management von Wärme und das Routing von Signalen über verlustbehaftete Leiterplatten, Vias und andere Komponenten zu einer komplexen Herausforderung geworden.

DIE LÖSUNG: SAMTEC FLYOVER® SYSTEME

Das Samtec Flyover®-Design durchbricht die Einschränkungen herkömmlicher Signalisierungssubstrate und Hardwareangebote, was zu einer kosteneffektiven, leistungsstarken und wärmeeffizienten Antwort auf die Herausforderungen von 56 Gbit/s Bandbreiten und darüber hinaus führt.

Flyover® Lösung

Eigenschaften

Kabeltechnologie mit sehr niedrigen Signaldifferenzen

Die von Samtec entwickelte koextrudierte Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung; sie verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite für Hochleistungs-Systemarchitekturen.


Twinax mit extrem geringer Signallaufzeiten
  • Ideal für 28-112+ Gbps-Applikationen
  • Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
  • Verbesserte Bandbreite und Reichweite
  • Verbesserte Signalintegrität und Öffnung des Augendiagrams
  • Geringe Signallaufzeiten (< 3,5 ps/Meter) über größere Längen
Dynamische Prüfung

Das Twinax-Kabel mit ultra niedrigen Signaldifferenzen wurde einem dynamischen Einfügungs- und Rückflussdämpfungstest (Insertion-/Return Loss) unterzogen und hat unter Beweis gestellt, dass das Kabel robust ist und nach 250 Biege/Knickzyklen über stabile elektrische Parameter verfügt. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren oder kontaktieren Sie [E-Mail geschützt] für höhere Steckzyklen-Ergebnisse.

Kabelmanagement

Samtec arbeitet mit Systemarchitekten in der frühen Entwurfsphase zusammen, um Kabelmanagementlösungen zu schaffen, die auf Signalintegrität und gleichmäßige Verteilung der Wärmelast optimiert sind. Kontakt [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Kabel mit ultraniedriger Verzerrung
Dynamische Prüfung

Dynamische Prüfung

Kabelmanagement

Kabelmanagement-Video

Flyover® Leistungsdaten

Leistung, Kosten und thermische Vorteile


  • Geringere thermische Herausforderungen
  • Vereinfachtes Leiterplattenlayout
  • 28 bis 56 Gbit/s NRZ und höher
  • Eliminierung teurer Re-Timer
  • Weniger Leiterplattenlayer
  • Kostengünstigere Leiterplattenmaterialien
28 bis 56 Gbit/s NRZ und höher
Standard Netzwerk-Switch vs. Samtec Flyover-Technologie

Kabelmanagement


Die Verwendung von Twinax-Kabeln mit ultraniedrigem Signalversatz zum Routen von Signalen über die Platine ist ein wichtiger Leistungsfaktor, da die Anforderungen an Signalreichweite und -integrität bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen immer wichtiger werden. Samtec arbeitet mit Systemarchitekten in der frühen Entwurfsphase zusammen, um Kabelmanagementlösungen mit gleichmäßiger Verteilung der Wärmelast zu schaffen.

Kabelmanagement

Flexibilität


Das Samtec Flyover®-Design bietet Endoptionen-Flexibilität, um eine anwendungsspezifische Hochgeschwindigkeitslösung zu entwickeln, die den Geschwindigkeiten der nächsten Generation entspricht.

Flyover® Kabeltechnologie

Komplette Systemoptimierung von Silicon-to-Silicon™


Highspeed-Kabel-Fabrik

Das hochmoderne Hochgeschwindigkeitskabelwerk von Samtec konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von präzisionsgepressten Mikrokoax- und Twinaxkabeln. Dank der vertikalen Integration kann Samtec komplette Systemlösungen anbieten, was die ideale Kombination aus Designflexibilität und Kundenservice für die Entwicklung wirklich einzigartiger Produkte schafft.

Flyover® Kabel-MFG

Präzisionsextrudierte Mikrokoax- und Twinax-Kabel

Flyover® Kabel-MFG

Extreme Flexibilität für High-Speed-/Hochdichtes-Kabeldesign

High-Speed-Kabelgruppe

Als eines der sechs Technologiezentren von Samtec strebt die High-Speed-Kabelgruppe aggressiv nach Mikrokoaxial- und Twinax-Produkten der nächsten Generation, die bestehende und zukünftige Herausforderungen an die Signalintegrität für 112 Gbit/s und darüber hinaus lösen.

Sonstige Technologiezentren:

Kabelwerk

FAMILIEN

Kabelsystem AcceleRate® HPKabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte

Die Kabelkonfektion AcceleRate® HP ist die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4.
  • Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.1 und 100 GbE​​​​​​​
  • 32 bis 72 differentielle Leitungspaare (Roadmap bis zu 96 Paare)
  • 4 oder 6 Reihen (Roadmap 8 Reihen)
  • 34 AWG Eye Speed® Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem niedriger Laufzeitdifferenz, oder 34 AWG Eye Speed® ThinSE™ Mikro-Koaxialkabel​​​​​​​
  • Gemischte Differenzialpaar- und einfache Anschlüsse erhältlich
  • Robuste Druckverriegelung für schnelles Trennen oder Verriegelungslaschen für maximale Dichte (Entfernungswerkzeug erforderlich)
  • Einseitige Mikro-Koaxial-Konfiguration und rechtwinklige Konfiguration in Entwicklung
  • Analog Over Array™-fähig
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
Produkte
V
  • ARP6
  • APF6-L
  • APF6-T
Kabelsystem AcceleRate® HP

AcceleRate®AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse

AcceleRate® ist das branchenweit schlankste Direct-Attach-Kabelsystem mit einem Twinax-Kabel mit extrem geringen Versatz für 64 Gbit/s PAM4 Geschwindigkeiten. Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Extrem schmal, nur 7.6 mm breit
  • Kompaktes zweireihiges Design
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • 34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
  • Kompaktes zweireihiges Kontaktsystem, dass direkt an die Kabel gelötet wird
  • Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen
Produkte
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

NovaRay®NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays

NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s​​​​​​​ PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 pro Kanal
  • 4.0 Tbps aggregierte Datenrate – 9 IEEE 400G-Kanäle
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Das innovative, vollständig geschirmte Differenzialpaar-Design ermöglicht ein extrem geringes Übersprechen (über 40 GHz) und eine enge Impedanzkontrolle
  • Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
  • 92-Ohm-Lösung für sowohl 85-Ohm als auch 100-Ohm-Applikationen.
Produkte
V
  • NVAC
  • NVAM-CT
  • NVAM
  • NVAF
  • GPSO
NovaRay®

Si-Fly™Si-Fly™ 112 Gbit/s, hochdichtes Kabelsystem mit niedrigem Profil

Ultrahochdichte, On-Package-steckbare Verbindung, die das BGA umgeht und eine extreme Kanalleistung bis 112 Gbit/s PAM4 und darüber hinaus ermöglicht.

Eigenschaften
  • 25.6 TB-Aggregat, Pfad zu 51.2 TB
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • On-Package, steckbare Verbindung
  • Ultrahohe Dichte
  • Verwendet Direktverbindungstechnologie, um das BGA zu umgehen und Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel zu leiten
  • 5-fache Reichweite traditioneller Leiterplattenlösungen
  • Kupfer in der Entwicklung, optische Lösung auf der Roadmap
Produkte
V
  • CPC
  • CPI
Si-Fly™

Edgecard-KabelsystemeEdgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen

Diese Hochgeschwindigkeits-Kabelkonfektionen verfügen über Eye Speed® 30 AWG-Twinax und 34 AWG-Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz für optimale Leistung.

Eigenschaften
  • Leistung bis 14 Gbit/s (ECDP), 16 Gbit/s (FEDP) und 64 Gbit/s PAM4/32 Gbit/s NRZ (GC6)
  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
  • Mikro-0,50 mm-, 0,60 mm- und 0,80 mm-Rastersysteme
  • 0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
  • Senkrechte und abgewinkelte PCB-Steckverbinder
Produkte
V
  • GC6
  • GC6RF
  • HSEC6-DV
  • ECDP
  • HSEC8-DV
  • FEDP
  • FCDP-DV
  • FCDP-RA
Edgecard-Kabelsysteme

FireFly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

Zukunftssicheres System mit austauschbarem Kupfer oder Glasfaser FireFly™ mit demselben Mikro-Steckverbinder-System für bis zu 28 Gbps pro Leitung.

Eigenschaften
  • Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
  • x4 und x12 Designs
  • Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
  • Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
  • Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
  • Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Produkte
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
FireFly™ Micro Flyover System™

Flyover QSFP KabelsystemeFlyover® QSFP Kabelsysteme, Käfige und Kühlkörper​​​​​​​

Diese direkt angeschlossenen Flyover® QSFP-Kabelkonfektionen verbessern die Signalintegrität und erhöhen die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten. QSFP-Käfige und Kühlkörper sind ebenfalls erhältlich.​​​​​​​

Eigenschaften
  • Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
  • 4- oder 8-Kanalsysteme
  • Eye Speed® 100-Ohm-Twinax-Kabel
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Einpresstechnik für Signale mit niedriger Geschwindigkeit/Strom für die Leiterplatte
  • Keine Re-Timer erforderlich für reduzierte Kosten und niedrigeren Stromverbrauch 
  • Verbesserte thermische Verlustleistung durch Platzierung der ICs an gewünschte Stellen
  • Mehrere Anschlussoptionen an Ende 2
  • Belly-to-Belly-Stecken für maximale Dichte (Serie FQSFP-DD)
Produkte
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP Kabelsysteme

NovaRay® für I/ONovaRay®-Kabelsystem mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um aggregierte Daten mit bis zu 3584 Gbit/s PAM4 vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten.

Eigenschaften
  • Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 3.584 Gbps PAM4
  • 16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax-Kabel
  • Internes Kabel: 34-AWG-Twinax
  • Single-ended Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar
  • Vollständige externe EMI-Abschirmung
  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar
Produkte
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
  • NVA3E
  • NVA3P
NovaRay® für I/O

ExaMAX®Samtec ExaMAX® Highspeed-Backplane-System

ExaMAX® Highspeed-Backplane-Kabelkonfektionen liefern 112 Gbit/s PAM elektrische Leistung.

Eigenschaften
  • Ermöglicht 112 Gbit/s PAM4 elektrische Leistung auf einem 2,00 mm Spaltenraster
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig
  • Verwendet die Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie von Samtec mit extrem geringem Versatz für verbesserte Signalintegrität, erhöhte Flexibilität und Routingfähigkeit
  • 30 und 34 AWG zur Unterstützung verschiedener Kabellängen
  • Zwei zuverlässige Kontaktpunkte mit einem 2,4 mm Kontaktweg
  • Hochgradig anpassbar mit modularer Flexibilität
  • Kostenreduzierung durch geringere Anzahl von Leiterplattenlagen
  • Waferdesign erhöht die Isolierung für reduziertes Übersprechen; enthält ein Seitenbandsignal pro Spalte
  • 16 bis 96 versetzte Differenzialpaare bieten höhere Datenraten
  • Geringste Steckkraft auf dem Markt: max. 0.36 N pro Kontakt
  • Stecken ohne Stichleitung
  • Stromversorgungs- und Führungsmodule sind erhältlich
Produkte
V
  • EBTM
  • EBTF-RA
  • EBDM-RA
  • EBCM
  • EBCF
  • EBCL
  • EBCB
  • EGBM
  • EGBF
  • EPTT
  • EPTS
ExaMAX®

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...