NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 Chassis-Befestigungssystem

NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 Chassis-Befestigungssystem

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 3,584 Gbps PAM4 aggregierte Daten vom IC-Paket zum Panel und darüber hinaus zu leiten.


Familienübersicht

NovaRay® I/O bietet per hochdichter Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit 3,584 Gbps PAM4 die höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt. Die Flyover®-Kabeltechnologie leitet Daten „über“ verlustbehaftete Leiterplatten, um das Platinenlayout zu vereinfachen und die Signalreichweite sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gehäuses zu erhöhen. Passive elektrische Außenkabel verhindern eine große thermische Belastung des Panels und benötigen keine Kühlkörper, was wertvollen Platz auf dem Panel spart.

NovaRay I/O

Eigenschaften

 

  • 16 & 32 Differenzialpaar-Konfigurationen
    • Geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder​​​​​​​
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax-Kabel
  • Internes Kabel: 34-AWG-Twinax
  • Single-ended Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar
  • Vollständige externe EMI-Abschirmung
  • Erhältlich in einem robusten 38999 Gehäuse, das bis zu 48 Stunden salznebelbeständig ist, mit einer IP67 versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)
  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar
PCI-Express Gen6-kompatibel

End 2 Optionen

NovaRay
Schmale HD-Kabelkonfektion
  • 8, 16 oder 24 Differenzialpaare
  • Vertikale und abgewinkelte Konfigurationen
  • Unterstützt alle Signalprotokolle bis zu 28G NRZ/56G PAM4
ARF6 steckbares Kabel 56 Gbps
NovaRay
Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
  • 8 bis 32 Differenzialpaare​​​​​​​
  • Vertikale Konfiguration
  • Unterstützt alle Signalprotokolle bis zu 56G NRZ/112G PAM4
ARF6 steckbares Kabel 112 Gbps
NovaRay
Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
  • 8 oder 16 Differenzialpaare
  • Rechtwinklige Konfiguration​​​​​​​
  • Unterstützt alle Signalprotokolle bis zu 56G NRZ/112G PAM4
ARF6 steckbares Kabel 112 Gbps

Twinax mit extrem geringer Signallaufzeiten

Die von Samtec entwickelte, co-extrudierte, verlustarme Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung und verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite.

  • Ideal für 28-56+ Gbps-Applikationen
  • Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
  • Twinax mit sehr geringen Signallaufzeiten von < 3.5 ps/meter
  • www.samtec.com/flyover
ARC6 Flyover

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

NVACE

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung

Eigenschaften
  • Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Bis zu 3584 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
  • PCI Express® 6.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung

NVACP

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • Internes Kabel, innerhalb des Gehäuse
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Bis zu 3584 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
  • PCI Express® 6.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

NVC

NovaRay®-Druckguss-Paneelgehäuse für E/A

Eigenschaften
  • Erhältlich in 1-, 2- oder 4-Anschlusskonfigurationen​​​​​​​
  • Federzungen zum Schutz der EMI-Platte
  • Entwickelt zur Verwendung mit der NVACP-Kabelkonfektion zur Chassis-Befestigung
NovaRay®-Druckguss-Paneelgehäuse für E/A

NVA3E

IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem

Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse
  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​
  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption
  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung
  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie
  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz
  • Bis zu 3,548 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus
IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem

NVA3P

IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage

Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse
  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​
  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption
  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung
  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie
  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz
  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate® und NovaRay® Steckverbinder
  • Bis zu 3,548 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus
IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...