USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene

Die USB-Systeme von Samtec umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB 2.0-Schnittstellen mit Auswahl des Schnittstellentyps.​​​​​​​

Eigenschaften

  • USB und Mini-USB
  • Unterschiedliche Ausführungen, Typen und Anschlüsse
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Robuste umspritzte Kabel mit unterschiedlichen Anschlussoptionen
  • 2.0 Version erhältlich
  • Hochzyklisch

Produkte

USB-A

USB 2.0-Schnittstelle, Typ A

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Doppelstapelbuchse verfügbar
USB 2.0-Schnittstelle, Typ A

USB-AM

USB 2.0-Schnittstelle, männlich, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
USB 2.0-Schnittstelle, männlich, Leiterplattenmontage

USB-B

USB Typ B 2.0-Schnittstelle

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
USB Typ B 2.0-Schnittstelle

MUSB

Mini-USB 2.0-Schnittstelle

Eigenschaften
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Mini USB 2.0-Buchsen
  • Typ A, AB und B verfügbar
Mini-USB 2.0-Schnittstelle

MUSBS

IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

Eigenschaften
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Versiegelter Mini-USB 2.0
  • Typ B
IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

USBR-A

USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ A

Eigenschaften
  • A-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
  • Auszugskraft von mindestens 15 N
  • Anschlüsse für abgewinkelte Durchgangsbohrung oder versetzte Oberflächenmontage verfügbar
  • Einzel- oder Doppelgehäuse
  • Durchgangsbohrungen für vertikalen Anschluss bei platzsparende Applikationen
USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ A

USBR-B

USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ B

Eigenschaften
  • B-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
  • Auszugskraft von mindestens 15 N
  • Einzelgehäuse-Typ
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ B

BCU

AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker​​​​​​​

Eigenschaften
  • USB Typ-C
  • Abgedichtetes IP67-System
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​
  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker​​​​​​​

BPCU

AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse​​​​​​​

Eigenschaften
  • USB Typ-C
  • Abgedichtetes IP67-System
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​
  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
  • Platinenmontage
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse​​​​​​​

BRU

IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse

Eigenschaften
  • USB Typ-C
  • Abgedichtetes IP67-System
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​
  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
  • Platinenmontage
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • Staubkappe DCA-BRU-C-01
IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse

RCU

AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Staubkappe DCA-RCU-01-01-X
  • Positive Metallverriegelung
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • USB A & B
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

RPCU

AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • USB A & B
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Paneel-Hardware inklusive
  • Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

RPBU

AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X
  • Paneel-Hardware inklusive
  • abgewinkelte oder vertikale Ausführungen
  • Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich
AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

SCPU

AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker

Eigenschaften
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • USB A, B, und Mini-B
  • Staubkappe DCA-17-02
AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker

SCRUS

AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose

Eigenschaften
  • Paneel-Stecker SCPPA-XX-01
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Robuste Gewindeschnittstelle
  • USB A, B, und Mini-B
  • Staubkappen DCA-XX-01
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose

SCRU

AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage

Eigenschaften
  • Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
  • Anschluss für USB-Kabel
  • USB-Baugruppe, Paneelmontage
AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...