Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
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
Unsere versiegelten IP67/IP68 Steckverbinder und Kabel verfügen über staub- und wassergeschützte Systeme und Komponenten, die ideal für hohe Zuverlässigkeit in robusten Anwendungen sind. Versiegelte Systeme beinhalten Bajonett-Kabel in Gehäusegrößen von 12 mm, 16 mm oder 22 mm, eine Push-Pull-Verriegelungskabelkonfektion in Miniaturgröße sowie Ethernet- und USB-Konfektionen.
Unsere AccliMate™ wasserdichte Bajonet-Rundsteckverbinder sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen zertifiziert.
AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 12 mm-Gehäuse
AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 12 mm-Gehäuse
AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 12 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe mit runder Steckdose, 12 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 16 mm-Gehäuse
AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 16 mm-Gehäuse
AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 16 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe mit runder Steckdose, 16 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 22 mm-Gehäuse
AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 22 mm-Gehäuse
AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 22 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe mit runder Steckdose, 22 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.
0.80 mm Eye Speed® Versiegeltes IP68 Highspeed-I/O-Kabelsystem
Gehäuse für RCH/ERI8 Serie, Eye Speed® Versiegeltes High-Speed IP68 I/O-System
0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Kabel, Steckdose
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel-Kabel
AccliMate™ IP68 Steckdose für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel
Acclimate™ IP68 Versiegelter Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage
AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage
Unsere AccliMate™ Gewinderundbuchsen sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen geprüft.
AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker
AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse
IN ENTWICKLUNG: AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse
AccliMate™ IP68 Steckerkonfektion mit versiegeltem Ethernet-Rundlaufkabel
AccliMate™ IP68 Versiegelte Ethernet-Rundstecker-Kabelkonfektion mit Paneelmontage
AccliMate™ IP68 versiegelte Ethernet-Rundstecker-Kabelkonfektion, Buchse
Acclimate™ IP68 Versiegelter runder Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit
AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker
AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose
Zertifiziert nach IP67 für Staub und Wasser sichere Anwendungen.
AccliMate™ Zug-Druck-Kabelfeld-Anschlusskit in Miniaturgröße
Kontakt für MCPK und MCRK
Terminal für MCPK
AccliMate™ Mini Push-Pull Panelfeld-Anschlusskit
AccliMate™ Mini-Push-Pull-Kabelkonfektion
AccliMate™ Mini Push-Pull Paneel-Baugruppe
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.