AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker

AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen

Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.

Eigenschaften

  • Platzsparendes, rechteckiges Design
  • Maximale Dichte für versiegelte 1U-Applikationen mit niedrigem Profil
  • Ethernet- und USB-Signalsysteme
  • Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar

VIDEOS

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

RCH

0.80 mm Eye Speed® Versiegeltes IP68  Highspeed-I/O-Kabelsystem

Eigenschaften
  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle
  • Abgedichtetes IP68-System
  • Robuste Umspritzkonstruktionen mit Aktiver Verriegelung
  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
  • Kleiner Kabelbiegeradius von 25.40 mm (1.00")
  • 100 Ohm differentielle Signalführung
0.80 mm Eye Speed® Versiegeltes IP68  Highspeed-I/O-Kabelsystem

RPBH

Gehäuse für RCH/ERI8 Serie, Eye Speed® Versiegeltes High-Speed IP68 I/O-System 

Eigenschaften
  • Robustes Druckgussdesign mit Paneelmontage
  • Niedriges Profil, abgewinkelt
  • Lieferung mit Paneelmontage-Hardware
  • In 19 Positionen erhältlich
  • mit Staubkappe erhältlich
Gehäuse für RCH/ERI8 Serie, Eye Speed® Versiegeltes High-Speed IP68 I/O-System 

ERI8

0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse

Eigenschaften
  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
  • Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen
  • Selektive Vergoldung der Kontakte
  • In 19 und 31 Positionen erhältlich
  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse

RCE

AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Kabel, Steckdose

Eigenschaften
  • Ethernet Cat5e
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Positive Metallverriegelung
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Feldeinsatz-Kits verfügbar
  • Staubkappe DCA-RCE-01-01
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Kabel, Steckdose

RPCE

AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel-Kabel

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Staubkappe DCA-RPBE-01-01-P
  • Ethernet Cat5e
  • Paneel-Hardware inklusive
  • Robuste umspritzte Konstruktion
AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel-Kabel

RPBE

AccliMate™ IP68 Steckdose für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel

Eigenschaften
  • Ethernet Cat5e
  • abgewinkelte Ausrichtung
  • Paneel-Hardware inklusive
  • Staubkappe DCA-RPBE-01-01-P
  • Verfügbar in Konfigurationen mit einem oder zwei Ports
AccliMate™ IP68 Steckdose für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel

RCEF

Acclimate™ IP68 Versiegelter Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit

Eigenschaften
  • Ethernet-Feldanschluss-Kit
  • Verfügbar für lange Kabelwege und kleine Öffnungen
  • -01: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.00 mm bis 05.75 mm
  • -02: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.75 mm bis 06.50 mm
Acclimate™ IP68 Versiegelter Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit

RCU

AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Staubkappe DCA-RCU-01-01-X
  • Positive Metallverriegelung
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • USB A & B
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

RPCU

AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • USB A & B
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten
  • Robuste umspritzte Konstruktion
  • Paneel-Hardware inklusive
  • Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X
AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

RPBU

AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X
  • Paneel-Hardware inklusive
  • abgewinkelte oder vertikale Ausführungen
  • Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich
AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...
Designing and optimizing a breakout region (or component launch) for a connector can be challenging. It often requires multiple back and forth iterations and analysis to adjust variables. Samtec's new […] The post How to Design Component Launches Faster appeared first on The Samt...
It's that time of year again. The world of CoMs, SoMs, interconnect and more all converge next week. The world of embedded systems is multifaceted - from hardware and software […] The post Guten Tag! Visit Samtec at embedded world 2024 in Nuremberg appeared first on The Samtec Bl...
In March 2024, we rolled out a new page for our supported industry standards, a new page to detail our optical group capabilities, easier Reserve® filtering in our on-site search, […] The post Here are the March 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Hey there, fellow tech enthusiasts! Today, we're diving into something a little different but still totally fascinating - the upcoming total solar eclipse on April 8th. Now, you might be […] The post Total Eclipse of the Heart… of Our Solar System appeared first on The Samtec Blo...