Micro-Pitch-Edge-Card-Sockel in einer Vielzahl von Mittellinien und Ausrichtungen, einschließlich 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm und 2,00 mm, vertikal, rechtwinklig und Randmontage sowie Oberflächenmontage und Durchgangsbohrung
1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse, Kantenmontage
1.00 mm abgewinkelte Mini-Edgecard-Buchse
0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, Kantenmontage
0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
2.00 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
0.050 Zoll Mini Edge Card Steckverbinder, vertikal
0.80 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, Vertikal, Einpresstechnik
0.50 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
0.50 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere Highspeed Edgecard-Systeme