Flexibel Stapeln mit unglaublicher Vielfalt

Flexibel Stapeln mit unglaublicher Vielfalt

Samtec verfügt über die branchenweit größte Vielfalt an flexiblen Board-zu-Board Stapelverbindern für höchste Designflexibilität. Stift- und Buchsenleistensysteme sind in einer Vielzahl von Rastern, Dichten, Bauteilhöhen, Ausführungen und anderen Standard- oder modifizierten Optionen erhältlich.


x

ÜBERSICHT

Flexstack Video

Samtec hat mehr Möglichkeiten, zwei oder mehr PCB zu verbinden als jedes andere Steckverbinderunternehmen. Mit der branchenweit größten Auswahl an Board-zu-Board Stapelverbindern und der größten Designflexibilität zur Lösung fast jeder Designherausforderung, macht es Samtec leicht das richtige Board-zu-Board-Verbindungssystem zu finden.

Stift- und Buchsenleistensysteme sind in einer Vielzahl von Rastern, Dichten, Bauteilhöhen, Ausführungen und anderen Standard- oder modifizierten Optionen erhältlich.

Flexible Stapelprodukte suchen

Eigenschaften

Vielzahl

  • Auswahl an Kontaktsystemen, je nach Anwendung
  • 1–50 Kontakte pro Reihe (Auf Länge geschnitten)
  • Bedrahtet, SMT, Einpresstechnik, Mischtechnik
  • 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Kontaktreihen
  • Vielzahl an Rastern: 0.100" (2,54 mm), 2,00 mm, 1,00 mm, 0,80 mm, 0,635 mm (0.025"), 0,50 mm, 0,40 mm
  • Vertikal, abgewinkelt (senkrecht (90°)), koplanar (horizontal)
Flex-Stacking

Flexibilität: Modifizierte Stapler

  • Möglichkeit, das Gehäuse auf dem Kontakt in 0.005"-Inkrementen (0.13 mm) zu bewegen
  • Designer erhält ein „maßgeschneidertes“ Verbindungssystem, das den Designvorgaben entspricht
    • Kundenspezifische Bauteilhöhe oder Pfostenhöhe
    • Standard-Teilenummer
    • Keine Mindestauftragsmenge
    • Keine Werkzeuggebühr
    • Keine üblichen Vorlaufzeiten
  • Vielfalt an Rastern: 5.08 mm, .100" (2.54 mm), 2,00 mm, 1.00 mm, 0.80 mm
Stapler 16 Reihen
SYMMETRIEACHSE PRODUKT STAPLER/KOPF BEDRAHTET/SMT BELIEBTE STECKBUCHSEN*
2.54 mm (0.100") DW Stapler Bedrahtet SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (0.100") EW Stapler Bedrahtet SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (0.100") ZW Stapler Bedrahtet SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (0.100") HW Stapler Bedrahtet/SMT SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (0.100") HMTSW Flexibler Kopf Bedrahtet SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.00 mm (0.0787") TW Stapler Bedrahtet SQW, SQT, TLE, SMM, MMS
2.00 mm (0.0787") MTMM Flexibler Kopf Bedrahtet SQW, SQT, TLE, SMM, MMS
1.27 mm (0.050") FW Stapler SMT CLP, FLE
1.27 mm X 2.54" (0.050" X 0.100") HDWM Stapler Bedrahtet/SMT RSM, SMS
1.27 mm X 2.54" (0.050" X 0.100") HMTMS Flexibler Kopf Bedrahtet RSM, SMS
1.00 mm MW Stapler SMT CLM, MLE
0.80 mm AW Stapler SMT CLE

* Dies ist keine vollständige Liste der Steckbuchsenleisten.

Flexibilität: Durchführend

  • Verbindet drei oder mehr PCB
  • Kontakt in Buchse ermöglicht lange Stiftleistenstifte zum Durchschleifen von Buchse und PCB zu einer anderen Buchse
  • Spart Platz, Routingflexibilität, weniger Verbinder
  • Ermöglicht auch Boardstapel mit Kontakteingang von unten
    • Niedrigprofilstapel
    • Zugang zu Komponenten bei gesteckten PCB, da alle Komponenten auf der gleichen PCB-Seite liegen
  • Anschlüsse sind SMT- oder versetzte Durchgangsbohrungen
  • Tiger Claw™, Tiger Beam™ Kontakte
Flex-Stacking-Durchführung
SYMMETRIEACHSE PRODUKT KONTAKTSYSTEM BESCHREIBUNG BELIEBTE STECKVERBINDER*
2.54 mm (0.100") SSM Tiger Claw Doppelstrahl TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.54 mm (0.100") BCS Tiger Claw Doppelstrahl TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.54 mm (0.100") HLE Tiger Beam Einzelstrahl, kostengünstig TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.00 mm (0.0787") CLT Tiger Claw Niedriges Profil, Doppelstrahl TMMH, TW
2.00 mm (0.0787") TLE Tiger Beam Einzelstrahl, kostengünstig TMMH, TW
2.00 mm (0.0787") SMM Tiger Eye Hohe Zuverlässigkeit, 4 Kontaktpunkte TMMH, TW
1.27 mm (0.050") CLP Tiger Claw Niedriges Profil, Doppelstrahl FTSH, FW
1.27 mm (0.050") FLE Tiger Beam Einzelstrahl, kostengünstig FTSH, FW
1.27 mm X 2.54" (0.050" X 0.100") RSM Dual Wipe Doppelstrahl FTR, HDWM
1.00 mm CLM Tiger Claw Niedriges Profil, Doppelstrahl FTMH, MW
1.00 mm MLE Tiger Beam Einzelstrahl, kostengünstig FTMH, MW
0.80 mm CLE Tiger Beam Einzelstrahl, kostengünstig FTE, AW

* Dies ist keine vollständige Liste der Steck-Stiftleisten

Flexibilität: Kontaktsysteme

  • Tiger Eye™
  • Tiger Claw™
  • Tiger Buy™
  • Tiger Beam™
  • Edge Rate®
Kontaktflexibilität

Selbstsetzende Applikationen

  • Anschlüsse auf Buchsenschnittstelle mit Buchse auf Steckplatine
  • Buchse-zu-Buchse-Schnittstelle; Steck-Stiftleisten nicht erforderlich
  • Press-Fit- oder bedrahtete Anschlüsse
  • PC/104-Plus™ eingebettete Applikationen
  • Tiger Buy™-Kontakte
ESQT verpaart
PRODUKT ANWENDUNG BESCHREIBUNG
PTHF PC/104+ 2.00 mm Raster, Einpresstechnik, Vier Reihen
ESQT PC/104+ 2.00 mm Raster, Lötanschlüsse, vierreihig
ESQ PC/104 0.100" Raster, Lötanschlüsse, zweireihig

Flexibilität: Bauteilhöhen

  • Standardprofile in allen Formen und Grössen
  • Niedrige Profile bis herunter zu 1.65 mm Bauteilhöhe
  • Erhöhte Bauformen bis zu 48.26 mm für Abstand, Luftdurchfluss
Niedrigprofil-Durchführung

DOWNLOADS

Literatur

Handbuch für flexible Stapelung

Handbuch für flexible Stapelung

Holen

Web-Tool

Familien

Kleinstraster .050" x .050" Systeme0,050 Zoll x 0,050" miniaturisierte Board-zu-Board-Stift- und Buchsenleisten

0,050" (1,27 mm) x 0,050" (1,27 mm) Raster Board-zu-Board-Stift- und Buchsenleisten in einer Vielzahl von Board-Stapelhöhen, Ausrichtungen und Kontaktarten.

Eigenschaften
  • Serie mit bis zu 10,000 Zyklen
  • Vielzahl unterschiedlicher Bauteilhöhen
  • Unterschiedliche gesteckte Ausrichtungen
  • Optionen für raue Einsatzbedingungen
  • Verschiedene Kontaktsysteme
  • Bauteilhöhen: .235 Zoll (5.91 mm) bis .754 Zoll (19.15 mm)
  • Bis zu 100 Kontakte möglich
Produkte
V
  • TFM
  • TFML
  • TFC
  • FW-SM
  • FW-TH
  • FTSH
  • FTS
  • FSH
  • SFM
  • SFML
  • SFC
  • SFMC
  • SFMH
  • CLP
  • FLE
Kleinstraster .050" x .050" Systeme

0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme

Mikro-Blade&Beam Systeme in vielen unterschiedlichen Bauteilhöhen und Ausführungen zum flexiblen Stapeln.

Eigenschaften
  • Einfaches Blade-&-Beam-System
  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich
  • Erhältlich in bis 300 I/O
  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
  • Hermaphroditische Steckverbinder verfügbar
  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
  • Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar
Produkte
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme

0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme

Einfaches Blade&Beam-System zum flexiblen Stapeln.

Eigenschaften
  • Einfaches Blade-&-Beam-System
  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich
  • Erhältlich in bis 300 I/O
  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
  • Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Produkte
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme

0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme

Bauteile mit flexibler Stapelhöhe, erhältlich in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, unterschiedlichen Kontaktanzahlen und Varianten mit niedriger Höhe.

Eigenschaften
  • Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
  • Mehrere Kontaktsysteme verfügbar
  • Niedrigprofil-Systeme erhältlich
  • Erhältlich in bis 300 I/O
  • Hermaphroditische Steckverbinder verfügbar
  • Varianten mit Kantenmontage verfügbar
  • Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Produkte
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERF8
  • ERM8
  • ERF8-S
  • ERM8-S
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme

1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme1 mm Rastersteckverbindersysteme (,0394")

1 mm Rastersteckverbindersysteme, flexibel stapelbar und in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Positionszahlen und Niedrigprofilen erhältlich.

Eigenschaften
  • Unterschiedliche Board-Stapelausführungen und -optionen
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Bis zu 100 I/O
  • Flexible Bauteilhöhen-Features
  • E.L.P.™ (Extended Life Product™) verfügbar
Produkte
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme

Kleinstraster EinteiligKleinstraster Einteilig

Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.

Eigenschaften
  • Für stoß- und vibrationsintensive, raue Einsatzbedingungen
  • Erhöhte und niedrige Profile von 3 mm bis 10 mm
  • Schraubbefestigung und Zentrierstifte optional
  • Ein- und zweireihige Designs
Produkte
V
  • SEI
  • FSI
  • SIBF
Kleinstraster Einteilig

.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig.100"- (2.54 mm) Raster, einteilig

Einteilige Steckverbinder in senkrechten und abgewinkelten Designs mit hohem Kontaktfederweg.

Eigenschaften
  • Nennstrom: 2.4 A pro Kontakt
  • Kontakte: Bis zu 30 I/O
  • Schraubeinsatzoption für raue Einsatzbedingungen
  • Zentrierstifte für beide Seiten des Steckverbinders
  • Großer Kontaktfederweg
  • Optionale Zentrierstifte
Produkte
V
  • OPP
  • SIB
  • SIR1
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig

Rastersysteme .050 Zoll x .100 ZollRastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll

Mikroraster-, kompakte Kontakt- und Buchsensysteme in unterschiedlichen Bauteilhöhen.

Eigenschaften
  • Standard- und Hochtemperaturdesigns
  • Niedrigprofil- und extrem hohe Board-zu-Board Stapelhöhen
  • Optionale Polarisierung, Zentrierstifte und Verriegelung
  • Flexible Ummantelung verfügbar
Produkte
V
  • TMS
  • HTMS
  • MTMS
  • HMTMS
  • DWM
  • HDWM
  • TML
  • ZML
  • FTR
  • RSM
  • SLM
  • SMS
Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll

Vierreihiges System mit hoher Zuverlässigkeithoch zuverlässiges, vierreihiges System mit einem Raster von .050 Zoll x .050 Zoll

Vierreihige Terminal- und Buchsenleisten mit bis zu 200 Tiger Eye™-Kontakten für hohe Zuverlässigkeit.

Eigenschaften
  • Kompakte Steckverbinder mit bis zu 200 Kontakten
  • Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
  • Vierreihiges, gestaffeltes Layout
  • Optionale Verriegelungs- und Zentrierstifte
Produkte
V
  • MOLC
  • FOLC
Vierreihiges System mit hoher Zuverlässigkeit

Kosteneffektives vierreihiges SystemKosteneffiziente vierreihige Steckverbinder im Raster 0,050" (1,27 mm)

Vierreihige Steckverbinder, Klemm- und Buchsenleisten mit bis zu 200 Tiger Buy™ Pins in versetzter Anordnung.

Eigenschaften
  • Kompakte Steckverbinder mit bis zu 200 Kontakten
  • Tiger Buy™-Kontakte mit erhöhter Haltekraft
  • Vierreihiges Design
  • Optionale Verriegelung
Produkte
V
  • TOLC
  • SOLC
Kosteneffektives vierreihiges System

2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten0,100" Buchsenleisten im Raster, Buchsenleisten mit quadratischem Pfosten 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.

0,100" Buchsenleisten im Raster, Buchsenleisten mit quadratischem Pfosten 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.

Eigenschaften
  • Auswahl zwischen drei Kontaktsystemen
  • senkrecht/abgewinkelt und waagrecht
  • Bedrahtet, Oberflächenmontage und Einpresstechnik
  • Standard-, ultraflache und erhöhte Designs
  • Ein-, zwei- und dreireihige Designs für spezifische Serien
  • Rückseitigemontage- oder durchsteckbare Varianten
  • E.L.P.™-zertifizierte Systeme verfügbar
Produkte
V
  • SSW
  • SSQ
  • ESW
  • ESQ
  • PHF
  • BSW
  • BCS
  • SSM
  • SMH
  • SLW
  • HLE
  • CES
2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten

2.54mm- (0.100"-)Raster StiftleistenVierkantpfosten-Stiftleisten mit .100-Zoll-(2.54 mm-)Raster

Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.

Eigenschaften
  • Flexible Stiftleisten und Platinenstapler
  • Ummantelt, extrem hohe Platinenstapler oder mit geringer Höhe
  • Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnologie und Einpresstechnik
  • Modifizierung der Pinlänge oder Modulhöhe als Katalogstandard
  • Senkrechte, abgewinkelte und koplanare Steckbauteilen
  • Eine Vielzahl von Standardoptionen und Funktionalitäten wie Polarisierung, Verriegelung, Zentrierstifte usw.
Produkte
V
  • TSW
  • HTSW
  • TSM
  • MTSW
  • HMTSW
  • PHT
  • TLW
  • MTLW
  • TSSH
  • HTSS
  • ZSS
  • DW
  • ZW
  • HW-TH
  • HW-SM
  • EW
2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten

2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten2-mm-Buchsen, 2,00 mm (,0787") Raster Buchsenleisten

In drei Achsen flexible Robuste 2-mm-Buchsen, Buchsenleisten im Raster 2.00 mm (,0787").

Eigenschaften
  • Auswahl zwischen vier Kontaktsystemen
  • senkrecht/abgewinkelt und waagrecht
  • Bedrahtet, Oberflächenmontage und Einpresstechnik
  • Standard, mit niedrigem oder erhöhten Profil
  • Ein- bis Sechsreihig
  • Selbstsetzende PC/104-Plus™-Buchsen
  • Durchsteckbare Kontaktsysteme und mit Kontakteingang von unten
Produkte
V
  • SQW
  • SQT
  • ESQT
  • PTF
  • PTHF
  • CLT
  • MMS
  • SMM
  • S2M
  • TLE
  • LS2
2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten

2.00mm- (0.0787"-)Raster StiftleistenTerminals (2 mm), Rasterstiftleisten (0,0787")

Terminals (2 mm), Rasterstiftleisten (0,.0787") mit 0,50-mm-Pins (0,020") und dreidimensionaler Flexibilität.

Eigenschaften
  • Flexible Stiftleisten und Platinenstapler
  • Niedriges Profil, Platinenstapler, senkrecht, abgewinkelt
  • Bedrahtet, Oberflächenmontage, Einpresstechnik
  • Modifizierung der Pinlänge oder Modulhöhe als Katalogstandard
  • Ein- bis Sechsreihig
  • FleXYZ™ dreidimensionale Design-Flexibilität
  • Stift-/Buchsenleisten mit Führungsoption
Produkte
V
  • TMM
  • MTMM
  • TMMH
  • MMT
  • LTMM
  • ZLTMM
  • TSH
  • TMMS
  • T2M
  • TW-TH
  • TW-SM
  • PTT
  • LS2
2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten

PC/104™-SystemePC/104™-Systeme

Erhöhtes System mit Vierkantpfosten im .100" (2.54 mm) Raster.

Eigenschaften
  • Durchsteckbare- und Nichtdurchsteckbare-Steckverbinder
  • Selbstsetzende .025" (0.635 mm) Vierkantpfostenlötanschlüsse
  • Robuste Tiger Buy™-Kontakte
  • Kontakte mit normaler und geringer Einsteckkraft
  • Ein-, Zwei- und Dreireihig mit bis zu 108 Kontakten
Produkte
V
  • ESQ
PC/104™-Systeme

PC/104-Plus™-SystemePC/104-Plus™-Systeme

Selbstsetzende Systeme im 2.00 mm (.0787") Raster

Eigenschaften
  • Durchsteckbare- und Nichtdurchsteckbare-Steckverbinder
  • Lötanschlüsse oder Einpressanschlüsse zur Auswahl
  • Selbstsetzende 0.50 mm² (0197") Pfostenendstücke
  • Robuste Tiger Buy™-Kontakte
Produkte
V
  • ESQT
  • PTHF
  • ATS
  • JSOM
PC/104-Plus™-Systeme

Präzisionsgefertigte LeistenPräzisionsgefertigte Leisten

Hochzuverlässige Buchsen, Stiftleisten und Platinenstapler im Raster 2,54 mm (0,100")

Eigenschaften
  • Mehrfingerkontakt aus BeCu
  • Gedrehte Kontakte
  • Extreme Zuverlässigkeit
  • Von Niederprofil bis erhöhte Varianten
  • Ein- und zweireihig
  • Eine Vielzahl von Lötanschlüssen und Stiftlängen
Produkte
V
  • SL
  • SDL
  • SS
  • ESS
  • ESD
  • HSS
  • BBL
  • BDL
  • BHS
  • TS
  • TD
  • HTS
  • SD
Präzisionsgefertigte Leisten

KurzschlussbrückenKurzschlussbrücken

Kurzschlussbrücken für Stiftleisten

Eigenschaften
  • Kurzschlussbrücken im Raster 2,00 mm (0,100")
  • Einzel- oder Mehrfachversionen
  • Mikro-Kurzschlussbrücke erhältlich
  • Verschiedene Farben zur Auswahl
Produkte
V
  • SNT
  • MNT
  • 2SN
  • SNM
  • BTMM
  • BTSW
  • JL
  • SO
Kurzschlussbrücken

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...