Samtec bietet RF-Board-zu-Board-Steckverbinder mit Bauteilhöhen-Optionen von 4.22 mm (.166") bis 10 mm (.394") an. Zu den Lösungen gehören Multipositionsblöcke mit hoher Dichte, SMPM/SMP mit axialem und radialem Spiel für Blind-Mate- oder Fehlausrichtungs-Anwendungen sowie kostengünstige Systeme mit guter Isolierung.
5.00 mm 50 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage
5.00 mm 50 Ohm gruppierter HF-Mikro-Miniaturstecker, PCB-Montage
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet
50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter
5.00 mm 75 Ohm gruppierte HF-Mikro-Miniaturbuchse, PCB-Montage
5.00 mm 75 Ohm gruppierter HF-Mikro-Miniaturstecker, PCB-Montage
50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole
50 Ohm, serieninterner Adapter
Magnum RF™ Block mit mehreren Positionen
Magnum RF™ Block mit mehreren Positionen
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere Lösungen für gute Isolierung