Edge Rate® Robuste Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderleisten mit hoher Lebensdauer

Edge Rate® Robuste Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderleisten mit hoher Lebensdauer

Robuste Edge Rate®-Kontaktsysteme, optimiert für verbesserte Signalintegrität.


FAMILIENÜBERSICHT

Edgerate Video-Poster

Das Edge Rate®-Kontaktsystem von Samtec wurde für hochzyklische Highspeed-Applikationen entwickelt. Die Oberfläche des Edge Rate®-Kontakts wurden gewalzt, um eine glatte Steckfläche, anstatt eines gestempelten Kontakts, zu erzeugen, die an eine geschnittene Kante gesteckt wird. Diese glatte Steckfläche reduziert die Verschleißspuren auf dem Kontakt und erhöht seine Lebensdauer sowie den Lebenszyklus des Kontaktsystems. Dadurch werden auch die Einsteck- und Auszugskraft reduziert, was das "Zippen" der Kontakte beim Ziehen ermöglicht.

Edge Rate® Produkt-Explorer

Edge Rate Explorer

Eigenschaften

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung
  • Robust gegen schräges Stecken und Ziehen
  • Leistung von bis zu 56 Gbps PAM4
  • 0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme
  • Stapelhöhe von 5 mm bis 18 mm
  • Extrem schmales Gehäuse mit 2.5 mm Breite auf einem 0.635 mm Rastersystem
  • 0.50-mm-Rastersystem für bis zu 40 % Platzeinsparung auf der Leiterplatte im Vergleich zu einem 0.80-mm-Rastersystem

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

eBroschüre Edge Rate®

eBroschüre Edge Rate®

Holen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Holen
Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Holen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Militär- und Raumfahrtlösungen

Militär- und Raumfahrtlösungen

Holen

Technische Dokumentationen

VIDEOS

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

ERM8

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Positionen: Bis zu 200
  • Modulhöhe: 7 mm bis 18 mm
  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
  • 360º-Abschirmung verfügbar (ERM8-S)
  • Optionen für Verriegelung, differentielle Paare und erweiterte Führungspfosten
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

ERF8

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Positionen: Bis zu 200
  • Modulhöhe: 7 mm bis 18 mm
  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
  • 360º-Abschirmung verfügbar (ERF8-S)
  • Optionen für Verriegelung und erweiterte Führungspfosten
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 500)
  • Positionen: Bis zu 150
  • Hot-Swap-Optionen für Verriegelung und differentielle Paare
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 500)
  • Positionen: Bis zu 150
  • Optionen für Verriegelung und erweiterte Führungspfosten
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt

ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 100)
  • Positionen: Bis zu 150
  • Optionen für Verriegelung, erweiterte Führungspfosten mit Abschirmung und Differentialpaar
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 100)
  • Positionen: Bis zu 150
  • Erweiterte Führungspfosten mit Abschirmung verfügbar
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage

ERM8-S

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgeschirmt

Eigenschaften
  • 360º Metallabschirmung für reduzierte EMI
  • Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität
  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung
  • Single-Ended oder Differenzielle Option verfügbar
  • Positionen: 20 bis 60
  • Modulhöhe: 7, 9, 12 und 16 mm
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgeschirmt

ERF8-S

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt

Eigenschaften
  • 360º Metallabschirmung für reduzierte EMI
  • Erhältlich mit erweitertem Führungspfosten
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Robuste Edge Rate®-Kontakte für verbesserte Signalintegrität
  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung
  • Positionen: 20 bis 60
  • Modulhöhe: 7, 9, 12 und 16 mm
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt

ERM5

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
  • 1-mm-Kontaktüberlappung
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 250)
  • Positionen: Bis zu 150
  • Bauteilhöhe: 7.00 mm bis 12.00 mm
  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

ERF5

0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
  • 1-mm-Kontaktüberlappung
  • Hohe Steckzyklen (bis zu 250)
  • Positionen: Bis zu 150
  • Bauteilhöhe: 7.00 mm bis 12.00 mm
  • Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Leistung bis zu 20 GHz / 40 Gbit/s
  • Positionen: Bis zu 100
  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

ERF6

0.635 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Eigenschaften
  • Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm
  • 2-reihiges Design; 10 - 60 Positionen pro Reihe (20 - 120 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)
  • 0.90-mm-Kontaktüberlappung
  • Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERF6 Bericht unten.
  • 5 mm Bauteilhöhe
  • J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
0.635 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

ERM6

0.635 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften
  • Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm
  • 2-reihiges Design; 10 - 60 Positionen pro Reihe (20 - 120 Positionen insgesamt)
  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)
  • 0.90-mm-Kontaktüberlappung
  • Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERM6-Bericht unten.
  • 5 mm Bauteilhöhe
  • J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung
  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
0.635 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

GPSK

SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

Eigenschaften
SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

GPPK

SureWare™ Führungspfosten, passend zu GPSK

Eigenschaften
SureWare™ Führungspfosten, passend zu GPSK

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...