Q Strip®-Steckverbinder verfügen über Signalkontakte sowie eine Groundplane für Oberflächenmontage zwischen zwei Reihen von Signalen, für eine optimierte elektrische Leistung. Gesteckte Module aus Q Strip®-Steckverbindern sind in 8 unterschiedlichen Bauteilhöhen von 5 mm (.197") bis 30 mm (1.180") erhältlich. Zu den Optionen zählen Führungspfosten zum blinden Stecken, sowie Zentrierstifte und Locking-Clips für präzise Steckverbinderplatzierung vor dem Reflow.
0.80 mm Q Strip® Buchsenleiste für Highspeed-Groundplane, Kantenmontage
0.635 mm Q Rate® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste, abgewinkelt
0.635 mm Q Strip® Highspeed Groundplane-Stiftleiste, abgewinkelt
0.80 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Q Strip® Hochgeschwindigkeits-Groundplane-Header, 0.80 mm Raster
0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
0.50 mm Q Strip® Highspeed Groundplane-Stiftleiste, abgewinkelt
0.50 mm Q Rate® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste, abgewinkelt
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere Highspeed-Mezzanin-Steckverbinder