High-Speed Razor Beam™ Steckverbinder mit feinem Raster reduzieren die Lagerkosten und sind in einer Vielzahl von Rastern und Anschlussarten erhältlich, um die Flexibilität zu erhöhen.

Eigenschaften

  • 0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme
  • Razor Beam™-Kontakte für Highspeed-Systeme und Systeme mit feinem Raster
  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
  • Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
  • Selbstverbindende Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen ausgetauscht werden
  • 10 Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm
  • Bis zu 100 Kontakte
  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
  • Hörbares Einrasten beim Stecken
  • Geschmierte Option verfügbar

VIDEOS

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Rändelschrauben-Abstandshalter für Anwendungen mit hoher Normalkraft (JSO & JSOM)

Razor Beam™ Steckverbinder mit ultraniedrigem Profil

Produkte

LSHM

Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung

Eigenschaften
  • Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
  • Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
  • Bis zu 100 I/O
  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
  • Hörbares Einrasten beim Stecken
  • Geschmierte Option verfügbar
  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung

LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™ Abgeschirmte hermaphroditische Highspeed-Leiste

Eigenschaften
  • Abgeschirmt für EMI-Schutz
  • Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Hörbares Einrasten beim Stecken
  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
  • Bis zu 100 I/O
  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
  • Geschmierte Option verfügbar
0.50 mm Razor Beam™ Abgeschirmte hermaphroditische Highspeed-Leiste

LSS

0.635 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

Eigenschaften
  • Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
  • Hörbares Einrasten beim Stecken
  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
  • Bis zu 100 I/O
0.635 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

LSEM

0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

Eigenschaften
  • Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
  • Hörbares Einrasten beim Stecken
  • Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
  • Bis zu 100 I/O
  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste 

JSO

SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel

Eigenschaften
  • Funktioniert als traditioneller Abstandshalter
  • Unterstützt beim Ziehen von LSHM, SEAM/SEAF, SEAM8/SEAF8, LPAM/LPAF, ADM6/ADF6 und anderen Steckverbindern mit hoher bis normaler Stärke
  • Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards
  • Boardstapel von 4.00 mm bis 16.00 mm
  • Mit Press-Fit- und Gewindesockel erhältlich
SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel

GPSK

SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

Eigenschaften
SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

GPPK

SureWare™ Führungspfosten, passend zu GPSK

Eigenschaften
SureWare™ Führungspfosten, passend zu GPSK

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.

Weitere Highspeed-Mezzanin-Steckverbinder

Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...