0,050" (1,27 mm) x 0,050" (1,27 mm) Raster Board-zu-Board-Stift- und Buchsenleisten in einer Vielzahl von Board-Stapelhöhen, Ausrichtungen und Kontaktarten.
Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster
Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage
.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und Verrastung
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
Tiger Eye™ Stiftleiste mit hoher Zuverlässigkeit und Verriegelung, 0.050" Raster
.050" Ummantelte Stiftleiste für waagrechte Oberflächenmontage
Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil
0.050" Hot-Plug-fähige Stiftleiste
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere .050"-Systeme