Das Edge Rate®-Kontaktsystem von Samtec wurde für hochzyklische Highspeed-Applikationen entwickelt. Die Oberfläche des Edge Rate®-Kontakts wurden gewalzt, um eine glatte Steckfläche, anstatt eines gestempelten Kontakts, zu erzeugen, die an eine geschnittene Kante gesteckt wird. Diese glatte Steckfläche reduziert die Verschleißspuren auf dem Kontakt und erhöht seine Lebensdauer sowie den Lebenszyklus des Kontaktsystems. Dadurch werden auch die Einsteck- und Auszugskraft reduziert, was das "Zippen" der Kontakte beim Ziehen ermöglicht.
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage
0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgeschirmt
0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgeschirmt
0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt
0.635 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
0.635 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt
SureWare™ Führungspfosten, passend zu GPSK
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weiter Mikro-Backplane-Systeme