Samtec bietet viele Board-Stapellösungen mit bis zu 8 Gbit/s an, die mit mehreren gängigen Industriestandards kompatibel sind, darunter PCIe® 1.0, 2.0 und 3.0, JTAG, LVDS und andere. Diese Produkte bieten kostengünstige Lösungen zur Übertragung von Highspeed-Signalen in einer Vielzahl von Anwendungen.
Mit der branchenweit größten Auswahl an Board-zu-Board-Verbindungen und der größten Designflexibilität, um nahezu jede Designherausforderung zu lösen, macht es Samtec einfach, die richtige Board-Stapellösung zu finden.
Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster
.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.