Robuste Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder mit hoher Zuverlässigkeit, Tiger Eye™ Systeme

Robuste Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder mit hoher Zuverlässigkeit, Tiger Eye™ Systeme

Diese robusten, hoch zuverlässigen, hochzyklischen Bauteile beinhalten das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec.


FAMILIENÜBERSICHT

Miniaturisierte robuste Stromverbindung Video

Verfügbar in drei Rastergrößen: 0.80 mm, 1.27 mm und 2.00 mm. Diese Mikro Rugged Steckverbinder beinhalten das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec und ermöglichen damit hohe Zuverlässigkeit und hochzyklische Applikationen. Die Mehrfingerkontakte aus BeCu bieten redundante Kontaktpunkte und die beste Kombination mechanischer und elektrischer Eigenschaften. Größere Designflexibilität wird durch die Wahl zwischen einer Oberflächenmontage und einem Durchgangsbohrungsanschluss, durch senkrechte oder abgewinkelte Ausführungen und durch verstärkende Funktionen wie Reibverriegelungen, Weld-Tabs und Locking-Clips erreicht.

Robuster Tiger Eye Produkt-Explorer

Robuster Tiger Eye-Explorer

Eigenschaften

  • Hoch zuverlässiges Tiger Eye™ Dreifinger-BeCu-Kontaktsystem
  • Optionale Verschluss- und Verriegelungssysteme für eine höhere Auszugskraft
  • Tests für Extended Life Product™ verfügbar
  • Standardmäßige und kosteneffiziente Designs
Tiger Eye Kontakt

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Holen
Militär- und Raumfahrtlösungen

Militär- und Raumfahrtlösungen

Holen

Technische Dokumentationen

VIDEOS

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

SFM

Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster

Eigenschaften
  • Polarisiertes ein- und zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus BeCu mit 100 Kontakten
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")
  • Besondere Merkmale: Verschraubungsmöglichkeiten, zusätzliche Verlöthilfen für robusteste Anforderungen erhältlich
  • Ausrichtung: vertikal, horizontal
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Buchsenleisten, 0,050" Raster

TFM

Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster

Eigenschaften
  • Ummanteltes Gehäuse zum blinden Stecken
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
  • Anwendung: Anschluss an hochzuverlässige Tiger Eye™ Kontaktbuchsen und Kabelkonfektionen
  • Mehrere Bauteilhöhen
  • Besondere Merkmale: Verschraubungsmöglichkeiten, zusätzliche Verlöthilfen für die robustesten Anforderungen
Hochzuverlässige Tiger Eye™-Terminal-Leisten, 0,050" Raster

SEM

Mikro-Tiger Eye™-Buchsenleiste, 0.80 mm Raster

Eigenschaften
  • Raster: 0.80 mm (.0315")
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Lötanschluss: SMT
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  •  Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Mikro-Tiger Eye™-Buchsenleiste, 0.80 mm Raster

SEML

0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste mit Klemmverschluss

Eigenschaften
  •  Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 100 Kontakten
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Raster: 0.80 mm (.0315")
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
  • Lötanschluss: SMT
  • Ausrichtung: Vertikal
0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste mit Klemmverschluss

TEM

Mikro-Tiger-Eye-Stiftleiste, 0.80 mm Raster

Eigenschaften
  • Raster: 0.80 mm (.0315")
  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)
  • Ausrichtung: vertikal, horizontal
  • Lötanschluss: SMT
  • Anwendung: Anschluss an Tiger Eye™ Kontaktbuchsen mit hoher Zuverlässigkeit
  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
Mikro-Tiger-Eye-Stiftleiste, 0.80 mm Raster

SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Ein- oder Zweireihig mit bis zu 40 Kontakten pro Reihe
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Raster: 2.00 mm (.0787")
  • Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium 
  • Lötanschluss: SMT
Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten
  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
  • Raster: 2.00 mm (.0787")
  • Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

SFC

0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Setzt kostengünstige Tiger Eye™ Kontakte ein
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage
  • Vertikale Reihenkonfigurierung
  • Mit Tape-and-Reel-Verpackung erhältlich
0.0505" Tiger Eye kostengünstige, zuverlässige Buchsenleiste

SFMC

.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl

Eigenschaften
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
  • Anwendung: polarisierte, doppelreihige Mehrfingerkontaktsysteme aus Phosphor-Bronze mit 100 Kontakten
  • Besondere Merkmale: Kostengünstigere Oberflächenveredelung
.05050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler Kontaktanzahl

SFML

.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit  und Verrastung

Eigenschaften
  • Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
  • Verfügbar mit standardmäßigen Kontakten oder Kontakten mit geringer Einsteckkraft
  • Verfügbar in Oberflächen- und Durchsteckmontage
  • Kostengünstige Tiger Eye™ Lite Kontakte verfügbar
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Vertikale Reihenkonfigurierung
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit  und Verrastung

TFML

Tiger Eye™ Stiftleiste mit hoher Zuverlässigkeit und Verriegelung, 0.050" Raster

Eigenschaften
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • Tiger Eye™ System mit hoher Kontaktkraft
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Mehrere Bauteilhöhen
  • Robuster Klemmverschluss optional
  • Robuste Optionen verfügbar
  • Ummanteltes Gehäuse zum blinden Stecken
  • Senkrechte und waagrechte Reihenkonfigurationen
Tiger Eye™ Stiftleiste mit hoher Zuverlässigkeit und Verriegelung, 0.050" Raster

SFMH

.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage

Eigenschaften
  • Kompatibel mit FSH-Stiftleiste
  • Oberflächenmontage, horizontale Anschlüsse
  • Löthilfen und Verrastungs-Clips Optionen
.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage

TFC

Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster

Eigenschaften
  • Anwendung: Anschluss an hochzuverlässige Tiger Eye™ Kontaktbuchsen und Kabelkonfektionen
  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Mehrere Bauteilhöhen
  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
  • Besondere Merkmale: Kostengünstigere Oberflächenveredelung
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Tiger Eye™ Kosteneffektive Stiftleiste, 0,050" Raster

S2M

Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 60 Kontakten
  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Ausrichtung: Vertikal
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Buchse für diskrete Kabeln, 2.00 mm Raster

T2M

Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster

Eigenschaften
  • Raster: 2.00 mm (.0787")
  • Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
  • Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
  • Besondere Merkmale: Verschrauboption, zusätzliche Weld-Tabs für robuste Anforderungen verfügbar
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster

FSH

0,050" Ummantelte waagrechte Stiftleiste

Eigenschaften
  • Verfügbar mit Solder-Lock-Option
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
  • Kompatibel mit SFMH-Buchse für Oberflächenmontage
  • Oberflächenmontage, horizontale oder abgewinkelte Anschlüsse
0,050" Ummantelte waagrechte Stiftleiste

SEMS

0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste, schmal

Eigenschaften
  •  Anwendung: Polarisiertes zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit 50 Kontakten
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Raster: 0.80 mm (.0315")
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
  • Lötanschluss: SMT
  • Ausrichtung: Vertikal
0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Buchsenleiste, schmal

TEMS

0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Stiftleiste, schmal

Eigenschaften
  • Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)
  • Raster: 0.80 mm (.0315")
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Lötanschluss: SMT
0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Stiftleiste, schmal

FOLC

.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Anwendung: Polarisiertes vierreihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit bis zu 200 Kontakten
  • Kontaktsystem: Tiger Eye™
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")
  • Besondere Merkmale: Optionale Kontakte mit niedriger Einsteckkraft
  • Anschluss: Bedrahtet, Mischtechnik
.050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste

MOLC

.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste

Eigenschaften
  • Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")
  • Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
  • Anschluss: Verarbeitung: Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnik
.050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...