mPOWER® Ultramikro Powerstecker

Mikro-Power-Steckverbinder in kompakter Form mit 2,00-mm-Raster und bis zu 18 Ampere für Board-zu-Board-, Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen.

Mpower Logo

FAMILIENÜBERSICHT

Produktebene mPower

Das POWER®-Steckverbindersystem ist die ultimative Mikro-Hochleistungslösung mit unglaublicher Designflexibilität in einer Produktfamilie für Board-zu-Board-, Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Bauteilhöhen kann mPOWER® problemlos zu neuen oder bestehenden Architekturen hinzugefügt werden. Einzelader-Kabelkonfektionen vereinfachen das Platinenlayout und liefern Strom direkt an aktive Komponenten im System.

mPOWER® Produkt-Explorer

mPower Explorer

Eigenschaften

Unterschiedliche Optionen

  • Board-zu-Board, Kabel-zu-Board und Kabel-zu-Kabel
  • Auswahl von 2 bis 10 Positionen
  • 5 bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Stapelhöhen
  • Optionale Schweißbauteile
  • Powerkontakte aus Zinn oder mit 10 µ" vergoldet; 30 µ" Vergoldung verfügbar um speziellen Vorschriften zu genügen.
  • Standard-Kriechstromfestigkeit (2,20 mm) und Abstand (1,65 mm). Selektives Laden von Kontakten erfüllt kundenspezifische Anforderungen. Kontakt: ​​​​​​​ [E-Mail geschützt]
Flexible Mikro-Stromversorgungssystem-Produktfamilie

Hohe Leistung/kompakte Form

Mit bis zu 18 Amp pro Klinge in einem extrem kleinen Formfaktor wird Platz auf der Platine gespart, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

UMPT/UMPS-Vergleich

Eigenschaften

Kriech- und Luftstrecken
Kompakte Form

Mechanische Übersicht

Mechanische Übersicht

Technische Daten

Strombelastbarkeit

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

mPOWER Ultramikro-Stromversorgung – E-Broschüre

mPOWER® Ultramikro-Power E-Broschüre

Holen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Holen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Anwendungen

Holen
Produktübersicht ‒ Leitfaden

Produktübersicht ‒ Leitfaden

Holen

Produkte

UMPT

2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal​​​​​​​

Eigenschaften
  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal​​​​​​​

UMPT-RA

2.00 mm mPOWER® Ultramikro-Power-Terminal, abgewinkelt

Eigenschaften
  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt
  • Abgewinkelt für größere Flexibilität
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Kunststoff- oder Metallverriegelungsoptionen für das Stecken mit mPOWER®-Kabelkonfektionen (UMPC, UMPCT)
2.00 mm mPOWER® Ultramikro-Power-Terminal, abgewinkelt

UMPS

2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Buchse

Eigenschaften
  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen
2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Buchse

GPSO

SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten
  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster
  • Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm
  • MIL-DTL-Edelstahl
  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS
SureWare™ Guide Post Abstand​​​​​​​sbolzen

UMPC

2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Buchse

Eigenschaften
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Farbkodierte Kabel-Option
  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489
2.00 mm mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Buchse

UMPCT

2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Buchse

Eigenschaften
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power diskrete Drahtkabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Buchse

IMPC

2.00 mm mPOWER® Buchsengehäuse für diskrete Kabel

Eigenschaften
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Verriegelungsoptionen: Metall, Kunststoff oder Chassis-Montage​​​​​​​
  • Erfordert ​​​​​​​IMPCC​​​​​​​ zur Verwendung
2.00 mm mPOWER® Buchsengehäuse für diskrete Kabel

IMPCC

mPOWER® Kabelhalter für Buchsengehäuse

Eigenschaften
mPOWER® Kabelhalter für Buchsengehäuse

CC489

2.00 mm mPOWER® Crimpkontakt

Eigenschaften
  • Verschiedene Kontaktveredelungen verfügbar
  • Aufgerollte Kontakte
2.00 mm mPOWER® Crimpkontakt

UMPI

2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Buchse

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPE
  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489
2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Buchse

UMPIT

IN ENTWICKLUNG: 2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Buchse

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPET
  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
IN ENTWICKLUNG: 2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Buchse

UMPE

2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Buchse

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabelkonfektionslösung; passt zu UMPI
  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPE, IMPEC, TC146
2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Buchse

UMPET

IN ENTWICKLUNG: 2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Terminal

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPIT
  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPE, IMPEC, TC146
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​
IN ENTWICKLUNG: 2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Terminal

IMPE

mPOWER®-Terminalgehäuse für diskrete Kabel, 2,00 mm

Eigenschaften
  • 2 bis 10 Power-Kontakte auf einem 2.00-mm-Raster
  • Robustes Metallverriegelungssystem
  • Erfordert ​​​​​​​IMPEC​​​​​​​ zur Verwendung
mPOWER®-Terminalgehäuse für diskrete Kabel, 2,00 mm

IMPEC

mPOWER®-Kabelhalter für Terminalgehäuse

Eigenschaften
mPOWER®-Kabelhalter für Terminalgehäuse

TC146

mPOWER® Crimp-Terminal, 2,00 mm

Eigenschaften
  • Verschiedene Kontaktveredelungen verfügbar
  • Aufgerollte Kontakte
mPOWER® Crimp-Terminal, 2,00 mm

VIDEOS

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...