0,100" Buchsenleisten im Raster, Buchsenleisten mit quadratischem Pfosten 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster
Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster
0,100" Erhöhte Buchsenleiste
Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster
0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
0,100" Buchsenleiste mit Kontakteingang von unten
Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster
Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage
0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere 2.54mm (0.100") Raster Stift- und Buchsenleisten