Flexible Platinenabstände: Stiftleisten mit 0,635mm² (0.025") Lötanschlüssen sowie Kontakt- und Designflexibilität
Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste
0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik
Weitere 2.54mm (0.100") Raster Stift- und Buchsenleisten