Terminals (2 mm), Rasterstiftleisten (0,.0787") mit 0,50-mm-Pins (0,020") und dreidimensionaler Flexibilität.
Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster
Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
2.00 mm ummanteltes Terminal
2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe
2.00 mm ummanteltes Terminal
2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste
Hochzuverlässiger Tiger Eye™-Header mit diskreten Kabeln, 2.00 mm Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster
2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik
2.00 mm Stift-/Buchsenleisten Kombination mit Verriegelung
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Weitere 2.00mm Raster Stift- und Buchsenleisten