Generate® – Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, Raster 0,60 mm

Samtec Generate® 0.60 mm Raster Edgecard-Buchsen verfügen über Differenzialpaar-Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6,0-fähig; konform mit den SFF-TA-1002-Spezifikationen.

Eigenschaften

  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen

Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch

PDF herunterladen
Edgecard-Anwendungsleitfaden

Edgecard-Anwendungsleitfaden

PDF herunterladen

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

HSEC6-DV

Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal
Eigenschaften
  • Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten

  • Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar

  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

Serien-Abbildung HSEC6-DV

GC6

Generate® Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektion, 0,60 mm
Eigenschaften
  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • Standard-Metallverriegelungssystem

  • Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringsten Laufzeitdifferenzen, AWG 34

  • 0,60-mm-Raster (0,024")

  • Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)

  • 28, 42 und 70 Positionen verfügbar

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

Produktabbildung für GC6-

GC6RF

Generate® -Hochgeschwindigkeitstestkabel
Eigenschaften
  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig

  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz

  • 29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust

  • 2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen

Produktabbildung für GC6-RF

Vertrieb kontaktieren

Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Edgecards