Generate® – Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, Raster 1,00 mm

Samtec Generate® 1,00-mm-Raster-Edgecard-Buchsen mit robusten Edge Rate® Kontakten und Ausrichtungsfehlern unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 28 Gbit/s NRZ.

Eigenschaften

  • 28 Gbps NRZ-Leistung

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte reduzieren Crosstalk und erhöhen die Steckzyklen

  • 20–140 Kontakte

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Weld-Tabs oder Zentrierstifte optional verfügbar

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

PDF herunterladen
Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen

Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch

PDF herunterladen
Edgecard-Anwendungsleitfaden

Edgecard-Anwendungsleitfaden

PDF herunterladen

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

HSEC1-DV

1.00 mm Edge Rate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
  • 1.00-mm-Raster, bis zu 140 Positionen

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar

Abbildung der Serie für 292-CM

Vertrieb kontaktieren

Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Edgecards