Mikro-Blade & Beam 0,40 mm und 0,50 mm Steckverbinder mit feinem Raster

Diese Micro Blade & Beam 0,40 mm & 0,50 mm Feinraster-Steckverbinder verfügen über ein ultraschlankes, ultraniedriges Profil für erhöhte Platzersparnis auf der Platine.

Eigenschaften

  • Extrem kleines Raster – 0.40 mm und 0.50 mm

  • Extrem niedrige Stapelhöhe bis zu 2.00 mm

  • Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen

Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch

PDF herunterladen

Videos

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Rändelschrauben-Abstandshalter für Anwendungen mit hoher Normalkraft (JSO & JSOM)
Rändelschrauben-Abstandshalter für Anwendungen mit hoher Normalkraft (JSO & JSOM)

Produkte

SLH

0.50 mm Mikro-Blade & Beam Buchsenleiste mit ultraniedrigem Profil
Eigenschaften
  • Optionaler Zentrierstift

  • Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen

  • 0.50 mm ultrafeines Raster

  • Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 2 mm

  • Bis zu 60 I/O

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach XLH-Steckverbinder-Applikationen.

Serien-Abbildung für SLH-

TLH

0.50 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultraniedrigem Profil
Eigenschaften
  • Optionaler Zentrierstift

  • Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen

  • 0.50 mm ultrafeines Raster

  • Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 2 mm

  • Bis zu 60 I/O

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach XLH-Steckverbinder-Applikationen.

Serien-Abbildung für TLH-

SS4

0.40 mm Mikro-Blade & Beam-Buchse mit ultrafeinem Raster
Eigenschaften
Vorschaubild SS4-Serie

ST4

0.40 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultrafeinem Raster
Eigenschaften
Vorschaubild ST4-Serie

SS5

0.50 mm Mikro-Blade & Beam Buchse mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Vorschaubild SS5-Serie

ST5

0.50 mm Mikro-Bade & Beam Stiftleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Vorschaubild ST5-Serie

LSH

0.50 mm Blade & Beam Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
  • Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Standard Zentrierstiftoption

  • Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")

Vorschaubild LSH-Serie

LTH

0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste mit niedrigem Profil 
Eigenschaften
  • Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

  • Standard Zentrierstiftoption

  • Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")

Vorschaubild LTH-Serie

Vertrieb kontaktieren

Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Ultramikro-Verbindungen