Da die Implementierung des 5G-Netzwerks schnell an Dynamik gewinnt, werden neue leistungsstarke Geräte, Systeme und Prüf- und Messgeräte benötigt, um die Ultra-Hochfrequenzen und hohen Datenraten zu unterstützen, die Technologien wie mmWave, Massive MIMO, Beamforming und Vollduplex erfordern.
ADP7000 Serie 10-Bit-Digitalisierer verwendet Samtecs FireFly™ Kupfer und optisches Mikro-Flyover-System™. Foto mit freundlicher Genehmigung von Guzik Technical Enterprises.
Das Herzstück eines jeden 5G-fähigen Geräts bleiben die mmWave Silizium-ICs, die Daten von Bits zur Antenne senden und empfangen. 5G-Systementwicklung verbindet typischerweise mehrere RF-Signalketten und digitale IC-Entwicklungskarten, die Endanwendungen nachahmen.
Systemtests von 5G-Systemen der nächsten Generation müssen Sub-6-GHz und mmWave-Funklösungen validieren und staatliche, industrielle und Carrier-Standards unterstützen.
Das breite Produktportfolio und das leistungsstarke Verbindungs-Knowhow von Samtec ermöglichen 5G-System-Prototyping und die Verbindung zwischen Prüf- und Messgeräten gleichermaßen.
Zu den Produktlösungen gehören:Vom Konzept und Prototyp bis zur Entwicklung und Produktion vereinfachen Samtec und Partner Evaluierungs- und Entwicklungskits das Design und verkürzen die Markteinführungszeit für 5G-fähige Geräte. Kit-Lösungen beinhalten:
Beamcraft™ Serie High Definition Active Antenna Systems™ verwenden Samtecs Highspeed Board-zu-Board-Steckverbinder, um Signale von der digitalen Hauptplatine zu den Antennenmodulen zu routen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Blue Danube.
Innovatives, kostengünstiges, kundenspezifisches Kabelsystem unterstützt Betriebsfrequenzen bis 31 GHz.
5G Fernfunk- und aktive Antennensysteme nutzen massive MIMO- und Strahlformungstechnologie, um die Reichweite von 5G-Netzwerken zu erhöhen. Die Integration einer zunehmenden Anzahl von hochfrequenten, mehrbandigen RF-Signalpfaden in kleinere Formfaktoren hängt von Hochleistungsverbindungen für einen optimierten Betrieb ab. Samtec bietet eine umfassende Palette von Lösungen zur Unterstützung dieser Anforderungen, einschließlich:
Samtec hat kürzlich eine innovative Lösung für einen Technologiepartner entwickelt, der eine kostengünstige Alternative zu teuren RF-Kabeln benötigt, die auch strengen elektrischen und mechanischen Anforderungen gerecht werden.
Schnellere Infrastrukturen mit geringerer Latenz erfordern Ausrüstung der nächsten Generation zur Unterstützung der neuen datenintensiven Dienste und Produkte, die 5G ermöglichen wird.
Hochleistungslösungen wie AcceleRate® und schwimmende Hochfrequenz-RF-Systeme sind ideal für die Anforderungen von 5G Netzwerkgeräten.
Die 5G Netzwerkgeräte der nächsten Generation müssen skalierbar, intelligent und flexibel sein. Neue Technologien werden die Abdeckung und den Datendurchsatz drastisch erhöhen und gleichzeitig mehrere Standards, Bänder und Subnetze unterstützen.
Von der Frontplatte zu IC, zur Backplane und zwischen den Leiterplatten sind Samtecs leistungsstarkes Verbindungs-Knowhow und seine Produktlösungen darauf ausgelegt, 56 Gbit/s PAM4 bis 112 Gbit/s PAM4 Datenraten zu unterstützen, zusammen mit der Optimierung der Systemdichte und Signalintegrität.
Samtec Fallstudie: Bau des Oxid-Racks
Innovationen für 5G und darüber hinaus
Samtec ist in die Entwicklung von Lösungen für steigende Bandbreiten- und Dichteanforderungen investiert, wie z. B. unsere AcceleRate® Kabelkonfektion – das schmalste Kabelsystem der Branche. Mit der Fähigkeit, bis zu 112 Gbit/s PAM4 Datenraten zu unterstützen, ist AcceleRate® ideal für den Datendurchsatz, den 5G-Netzwerkgeräte jetzt benötigen – und auch in Zukunft.
Darüber hinaus hat Samtec erhebliche Investitionen in Präzisions-RF-Steckverbinderlösungen getätigt, um Markttreiber wie den globalen Übergang zu 5G, autonome Fahrzeuge und massive globale Konnektivität zu unterstützen. So bietet beispielsweise das dreiteilige „Bullet“-Stil schwimmende SMP-RF-System eine Fehlausrichtungskompensation sowie flexible Bauteilhöhen – ideale Voraussetzungen für das Routen von mmWave-Signalen zwischen Leiterplatten.
5G wird die verbundenen und vernetzten Fahrzeugtechnologien revolutionieren, dramatisch gesteigerte Intelligenz, verbesserten Verkehrsfluss und erhöhte Sicherheit ermöglichen.
„Vehicle-to-Everything“-Technologie
Vernetzte Fahrzeuge sind die Zukunft der Mobilität. Durch Nutzung von 5G-Netzwerken der nächsten Generation und Cloud Services ermöglichen V2X-Technologien Fahrzeugintelligenz, verbessern den Verkehrsfluss und erhöhen die Sicherheit.
Samtecs expandierendes Automobil-Verbindungsportfolio hilft dabei, Daten von 5G-Funkgeräten an Sensoren im gesamten Fahrzeug zu routen. Samtec ist IATF 16949-zertifiziert und bietet technisches Knowhow und Systeme, die speziell auf die besonderen Herausforderungen von Automobil- und Verkehrsanwendungen zugeschnitten sind.
Zu den Produktlösungen gehören:Mit globalen Produktionsstätten und umfassenden Möglichkeiten zur Entwicklung kundenspezifischer Produkte ist Samtec einzigartig positioniert, um auch kundenspezifische Verbindungsanforderungen für viele Automobil- und Transportanwendungen zu erfüllen.
Vollständige Analyse der Kanal- und Stromintegrität sowie Validierungsdienstleistungen
sig@samtec.com
F&E, Design, Entwicklung und Support von mikrooptischen Treibern und Baugruppen
optics@samtec.com
Hochpräzises Stanzen, Galvanik, Spritzguss und automatische Montage
asg@samtec.com
Fortschrittliches IC-Packaging-Design, Support und Fertigungsfähigkeiten
sme@samtec.com
Inhouse-Forschung und Entwicklung sowie Fertigung präzisionsextrudierter Kabel und Baugruppen
hdr@samtec.com
Know-how für RF-Verbindungsdesign und Entwicklung mit Tests bis zu 70 GHz
RFGroup@samtec.com