FPGA-Entwickler und Systemlevel-Architekten, die Prototypen mit Industriestandard-FPGA-Evaluierungs- und Entwicklungskits erstellen, nutzen oft die FMC- und FMC+-Schnittstellen für I/O-Erweiterungen und Systemlevel-Tests. Optische On-Board-Module setzen sich in eingebetteten, medizinischen und Militär-/Luftfahrtanwendungen immer mehr durch.
Samtec bietet ein breites Portfolio an FMC-, FMC+- und Optikmodul-Evaluierungskits für die Echtzeit-Entwicklung und -Prüfung im Labor an.
Kit-Name | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
VCU110 ExaMAX® Loopback-Karte (REF-200748-01) |
Die VCU110 ExaMAX® Loopback-Karte routet 8 GTY MGTs vom Xilinx® Virtex® UltraScale™ FPGA durch das ExaMAX®-Steckverbinderpaar und zurück zum FPGA. |
||
14 Gbit/s FireFly™ FMC-Entwicklungskit (REF-193429-01) | Jetzt kaufen |
Das 14-Gbit/s-FireFly™-FMC-Modul von Samtec ist VITA-57.1-konform und bietet bis zu 140 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Mehrmodus-Glasfaserkabel. |
|
25/28 Gbit/s FireFly™ FMC+ FMC-Entwicklungskit (REF-200772-XXX-XX-01) | Jetzt kaufen |
Samtecs 25/28 Gbit/s FireFlyTM FMC+ Modul ist VITA 57.4 konform und bietet bis zu 400/448 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über bis zu 16 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Mehrmodus-Glasfaserkabel. |
|
28 Gbit/s FireFly™ Evaluierungskit (REF-209623-01) |
Testplattform zur Echtzeitevaluation von Kupfer- oder optischem FireFly™ Micro Flyover System™ bei 28 Gbit/s. |
||
FireHawk™ Evaluierungskits |
Testplattformen für die Echtzeitbewertung von widerstandsfähigen FireHawk optischen Transceivern. |
||
FMC+ HSPC-Loopback-Karte (REF-197618-01) | Jetzt kaufen |
Die VITA 57.4 FMC+ HSPC Loopback-Karte von Samtec stellt FPGA-Designern eine einfach zu verwendende Loopback-Option zum Testen von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger und hoher Geschwindigkeit auf jeder FPGA-Entwicklungs- oder Trägerplatine bereit. |
|
FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte (REF-197693-01) | Jetzt kaufen |
Die VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte von Samtec bietet eine einfach nutzbare Loopback-Option zum Test von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedrigen und hohen Geschwindigkeiten auf jeder FPGA -Entwicklungsplatine oder Trägerkarte und ist ein idealer Ersatz für Testausrüstung mit 28 Gbit/s. |
|
FMC Extender-Karte (REF-228680-01) | Jetzt kaufen |
Samtecs VITA 57.1 FMC Extender-Karte vergrößert den Board-zu-Board-Abstand auf jedem FPGA-Entwicklungsboard oder jeder Trägerkarte. |
|
FMC+ Extender-Karte (REF-212564-01) | Jetzt kaufen |
Samtecs VITA 57.4 FMC+ Extender-Karte vergrößert den Board-zu-Board-Abstand auf jedem FPGA-Entwicklungsboard oder jeder Trägerkarte. |
|
VCU118 FMC+ HSPC-Loopback-Karte (REF-194194-01) |
Diese Loopback-Mezzanin-Karte wurde auf der Grundlage einer verlängerten Version der VITA 57.4-Mezzaninkarte einfacher Breite zum Einsatz mit der Entwicklungsplatine Xilinx® UltraScale+ VCU118 entwickelt und ist im VCU118-Entwicklungskit von Xilinx® enthalten. |
||
PCIe®-Over-Fiber Adapterkarte (PCOA) |
Samtecs PCIe®-Over-Fiber Adaperkarten ermöglichen Langstrecken-PCIe® Gen 3 Schnittstellen bei Computer-zu-Computer und Computer-zu-Endpunktapplikationen wobei transparente und nicht-transparente Überbrückungen unterstützt werden. |