Virtex UltraScale+ FPGA VCU118

Samtec-Produkte, die das Xilinx® Virtex® Ultrascale+ FPGA VCU118-Entwicklungskit unterstützen

FMC+ Active Loopback Card: Diese Loopback-Mezzaninkarte wurde für den Einsatz mit dem Xilinx® UltraScale+ VCU118-Entwicklungsboard entwickelt und ist im VCU118-Entwicklungskit enthalten, das bei Xilinx® erhältlich ist. Das mechanische Design der Loopback-Karte basiert auf einer verlängerten Version der VITA 57.4-Mezzaninkarte einfacher Breite. Die gleiche Loopback-Karte ist bei Samtec auch als Stand-Alone-Produkt erhältlich, für die Unterstützung von FMC+-Entwicklungsumgebungen. Dieses Produkt ist nur mit Samtecs Flyover® QSFP28 Twinax-Kabelkonfektion (HDR-193805-01-ECUE) und Aluminium-Frontplatte erhältlich.

REF-194194-01 (FMC+ Active Loopback Card)
vcu118

FMC+-Steckverbinder: Auf Basis des SEARAY-Highspeed-Anordnungssystems von Samtec: FMC+-Steckverbinder sind 560 I/O-Highspeed-Anordnungssteckverbinder für FMC+-Träger und Tochterkarten.

ASP-184329-01 (FMC+-Buchsensteckverbinder auf VCU118-Board)

ASP-184330-01 (FMC+-Klemmensteckverbinder auf FMC+ Active Loopback Card)

FMC -Steckverbinder: Auf Basis des SEARAY-Highspeed-Anordnungssystems von Samtec: FMC-Steckverbinder sind 400 I/O-Highspeed-Anordnungssteckverbinder für FMC -Träger und Tochterkarten.

ASP-134486-01 (FMC -Buchsensteckverbinder auf VCU118-Board)
ASP-134488-01 (FMC-Klemmensteckverbinder auf FMC Loopback Card)

FireFly Überblick: Das Samtec FireFly Micro Flyover System™ ist das erste Verbindungssystem im Inneren, das Designern die Flexibilität verschafft, entweder ein FireFly Hochleistungs-Kupfer-Twinaxkabel oder FireFly Aktiv-optische Module einzusetzen, um Signale von einer Mid-Board-Position seiner Wahl aus zu starten. Dieser Flyover®-Designansatz durchbricht die Beschränkungen der traditionellen Architektur, bei der Highspeed-Signale durch verlustbehaftete Leiterplatten, Durchkontaktierungen und andere Komponenten geroutet werden. Das Ergebnis ist eine kostengünstige, leistungsstarke Antwort auf die Herausforderung, Signale mit 28 Gbit/s durch die Platine zu routen.

DAS PROBLEM:

Leiterplattenreichweite bei Geschwindigkeiten der nächsten Generation:

VCU118 Bandbreite
DIE LÖSUNG:

Samtec-Twinaxkabel oder Glasfaserleitungen auf Basis von Flyover®-Lösungen für bessere Signalintegrität.

Mit Samtecs innovativer Flyover®-Lösungsfamilie „fliegen“ kritische Highspeed-Daten über verlustbehaftete Leiterplatten hinweg und nicht mehr durch sie hindurch.

Twinax-Diagramm

FIREFLY-FEATURES

  • Daten „fliegen“ über verlustbehaftete Leiterplatten, was das Platinenlayout vereinfacht und die Signalintegrität verbessert
  • Die kompakte Größe ermöglicht die Platzierung in der Nähe des IC, niedrigere Laufwerksspannungen und dadurch weniger Stromverbrauch
  • Verwendung von FireFly-Kupfer sowie Glasfaserleitungen mit demselben Steckverbindersystem
  • FireFly-Systeme unterstützen alle Rechenzentrums- und HPC-Protokolle, einschließlich Ethernet, InfiniBand®, Fibre Channel und PCI Express®.
  • Durch einen integrierten Kühlkörper werden die thermischen Betriebsbedingungen optimiert
  • Leichter Ein- und Ausbau vereinfacht den Montageprozess
  • Viele „End-2“-Optionen für das andere Ende des FireFly-Kupferkabels, je nach Bedarf des Designers (FireFly, Direct Connect, direkte Anbringung von Flyover® QSFP28)
  • Verschiedene „Ende-2“-Optionen für das andere Ende des FireFly-Glasfaserkabels, je nach Bedarf des Designers (FireFly, MTP, Ganged MT)

FIREFLY-STECKVERBINDER: Samtec führt einen UEC5-Edgecard-Buchsensteckverbinder der zweiten Generation ein, um die Leistung bei 28 Gbit/s zu optimieren und die Kapazität des FireFly-Steckverbindersystems auf bis zu 56 Gbit/s zu erhöhen.

UEC5-019-2-H-D-RA-1 (FireFly-Edgecard-Buchsensteckverbinder auf VCU118-Board)
UCC8-010-1-H-S-1-A (FireFly-Positiv-Verriegelungsbuchsensteckverbinder auf VCU118-Board)
ucc8 uec5 set

FIREFLY-TWINAX-KABELKONFEKTIONEN: Die FireFly-Loopback-Kabelkonfektion, die im VCU118-Kit enthalten ist, dient zur Highspeed-Verifikation bei 28 Gbit/s. FireFly-Twinax-Kabelkonfektionen in Standard- und Individualkonfigurationen mit vielen verschiedenen „Ende-2“-Optionen sind bei Samtec erhältlich.

HDR-190945-01-ECUE (FireFly-Loopback-Kabelkonfektion, im VCU118-Kit enthalten)

Jetzt ansehen
 Demonstrationsvideo der FMC+-Loopback-Karte von Samtec im VCU118-Kit

Jetzt ansehen
 Demonstrationsvideo des FireFly™-Kupferkabel-6'-Loopback im VCU118-Kit

Firefly Twinax Kabelkonfektionen

FLYOVER® QSFP28} TWINAX-KABELKONFEKTIONEN: Die direkt befestigte Flyover® QSFP28-Kabelkonfektion „fliegt“ 28 Gbit/s-Hochgeschwindigkeitssignale über die Leiterplatte für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität bei Kabellängen über zehn Zoll hinaus.

Flyover®-QSFP28-Kabelkonfektionen sind in Standard- und Individualkonfigurationen bei Samtec erhältlich.

HDR-193805-01-ECUE (Flyover® QSFP28 zu FireFly-Kabelkonfektion auf FMC+ Active Loopback-Karte)

Jetzt ansehen
 Demonstrationsvideo für FQSFP-Kabel von Samtec im VCU118-Kit

HDR Cutaway

FIREFLY AKTIVE OPTISCHE KABELKONFEKTIONEN: Das Entwicklungsboard Xilinx® VCU118 enthält Vorbereitungen für den Start des Samtec FireFly optischen x4 28G Micro Flyover® mit Belüftung von demselben FireFly-Steckverbindersystem. Dieses ECUO Produkt Mid-Board-Optiksystem ist nicht im VCU118-Kit enthalten, aber bei Samtec zum Kauf erhältlich. Es bietet eine Leistung von bis zu 28 Gbit/s in einem bidirektionalen x4-Design. FireFly-Mid-Board-Optiksysteme sind in Standard- und Individualkonfigurationen und verschiedenen Längen von bis zu 100 Metern bei Samtec erhältlich.

REF-193848-01 (FireFly Optical x4 28G, optional bei Samtec erhältliches Teil für den Einsatz auf VCU118)

Jetzt ansehen
 Demonstrationsvideo für optisches Kabel FireFly von Samtec im VCU118-Kit

VCU118 Board

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...
Designing and optimizing a breakout region (or component launch) for a connector can be challenging. It often requires multiple back and forth iterations and analysis to adjust variables. Samtec's new […] The post How to Design Component Launches Faster appeared first on The Samt...
It's that time of year again. The world of CoMs, SoMs, interconnect and more all converge next week. The world of embedded systems is multifaceted - from hardware and software […] The post Guten Tag! Visit Samtec at embedded world 2024 in Nuremberg appeared first on The Samtec Bl...
In March 2024, we rolled out a new page for our supported industry standards, a new page to detail our optical group capabilities, easier Reserve® filtering in our on-site search, […] The post Here are the March 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Hey there, fellow tech enthusiasts! Today, we're diving into something a little different but still totally fascinating - the upcoming total solar eclipse on April 8th. Now, you might be […] The post Total Eclipse of the Heart… of Our Solar System appeared first on The Samtec Blo...