VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe Loopback-Karte

VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe Loopback-Karte

VITA 57.4-konforme FMC+ unterstützt FPGA-Trägerkarten


Übersicht

Die VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte von Samtec liefert FPGA-Designern eine benutzerfreundliche Loopback-Option zum Test von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit auf allen FPGA-Entwicklungsboards oder FPGA-Trägerkarten. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung.

Searay-Board
Samtec Teilenummer: REF-197693-01, abgebildet

Kurzbeschreibung des Produkts

FMC+ HSPC/HSPCe-Produktkurzbeschreibung

VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe-Produktkurzbeschreibung

Holen

Eigenschaften

  • VITA 57.4 FPGA Mezzanine Card Plus (FMC+) – Formfaktor
  • VITA 57.4 FMC+ Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-184330-01) mit hoher Anzahl serieller Kontakte
  • VITA 57.4 FMC+ Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-186900-01) mit Erweiterung für hohe Anzahl serieller Kontakte
  • Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für HSPC- und HSBCe-Steckverbinder
  • Unterstützt bis zu 32 Multi-Gigagbit-Transceiver mit hoher Geschwindigkeit. TX und RX arbeiten bei bis zu 28 Gbps pro Kanal.
  • Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 156.25 MHz

Applikationen

  • FPGA-Entwicklung
  • Entwicklung der FPGA-Trägerkarte
  • Datenkommunikation
  • Broadcast
  • Luftfahrt/Verteidigung
  • Industrie und Geräteausstattung
  • Highspeed-ADC und -DAC
  • HF-Konnektivität der nächsten Generation
  • Serielle Highspeed-Speicher
  • Kompakte Faseroptik

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-197693-01 für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...