LP Array™ SI Evaluierungskit

SI-Testplattform zur Evaluierung von LP Array™ Open-Pin-Field Arrays mit niedrigem Profil


Übersicht

Samtec LP Array™ Open-Pin-Field-Arrays unterstützen Highspeed-Applikationen mit hoher Dichte bei maximaler Routing- und Erdungsflexibilität. Das LP Array™ SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen von LP Array™ Steckverbindern.

Das LP Array™ SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann im Stand-Alone-Betrieb für LP Array™-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

LP Array ref200470
Samtec Teilenummer REF-200470-X.XX-X.XX-X.XX-01} abgebildet

Eigenschaften

  • Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
  • Eine Leiterplatte enthält einen LPAM-Steckverbinder (LPAM-40-XX-X-L-08-2-K-TR)
  • Die zweite Leiterplatte enthält einen LPAF-Steckverbinder (LPAF-40-XX.X-L-08-2-K-TR)
  • Unterstützt mehrere LPAM/LPAF-Bauteilhöhen (4 mm/4,5 mm/5 mm)
  • Routet Highspeed-Differenzialpaare (20 insgesamt) von LPAM/LPAF-Steckverbindern zu hochpräzisen RF-Steckverbindern
  • Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (2.40 mm/2.92 mm SMA)
  • Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
  • Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
  • Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs

Applikationen

  • FPGA/SoC-Entwicklungsboards
  • Server
  • Speicher
  • Netzwerke
  • Tests und Messungen
  • Kabelkommunikation
  • Drahtlose Kommunikation

Bestellinformationen

Siehe Zeichnung REF-200470-X.XX-X.XX-X.XX-01 für weitere Details.

Kontakt [E-Mail geschützt] für zusätzliche Bestellinformationen.

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...