Registrieren Sie sich bei Samtecs
Kostenloses Muster-Programm
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
×
Vielen Dank für die Registrierung
Überprüfen Sie Ihren Posteingang für weitere Informationen.
×
ExaMAX® BACKPLANE-KABEL SI Evaluierungskit
ExaMAX® BACKPLANE-KABEL SI Evaluierungskit
ExaMAX® Backplane-Kabel SI Evaluierungskit
ExaMAX® Backplane-Kabel SI Evaluierungskit
SI-Testplattform zur Evaluierung von ExaMAX® Backplane-Kabelkonfektionen
Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen von ExaMAX® Backplane-Kabelkonfektionen.
Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Samtec Teilenummer REF-211825-XX abgebildet
- Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
- Jede Leiterplatte enthält ein EBTF-RA-Produkt (EBTF-4-10-2.0-S-RA-1) ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelte Buchse
- Leiterplatten werden über einen von drei EBCM-Produkt ExaMAX® Backplane-Kabelköpfe verbunden (EBCM-X-4-10-1-X-N-XX-4-X-N)
- Kits werden mit der Standardkabellänge von EBCM-Produkten geliefert (0.5 m, 1.0 m oder 2.0 m)
- Routet Highspeed-Differenzialpaare (8 insgesamt) von EBTF-RA-Steckverbindern zu RF-Steckverbindern hoher Präzision
- Wird mit hochpräzisen 2.92 mm Edge Launch SMA Steckverbinderoptionen geliefert
- Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
- Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
- Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs
- Server
- Speicher
- Netzwerke
- Tests und Messungen
- Kabelkommunikation
- Drahtlose Kommunikation