Registrieren Sie sich bei Samtecs
Kostenloses Muster-Programm
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
×
Vielen Dank für die Registrierung
Überprüfen Sie Ihren Posteingang für weitere Informationen.
×
NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit
NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit
NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit
NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit
SI-Testplattform zur Evaluierung von 0.80 mm NovaRay® Kabelkonfektionen
Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Das NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen von 0.80 mm NovaRay® Kabelkonfektionen für Buchsen mit extremer Dichte und Leistung.
Das NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit liefert ein qualitativ hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Samtec-Teilenummer REF-213732-X.XX-01 abgebildet
- Zweiteiliges Leiterplattensystem mit kompaktem Formfaktor
- Jede Leiterplatte enthält ein NVAM-C-Serie (NVAM-DP-04-2-02.0-S-2-C) 0.80 mm NovaRay® Extreme Density & Performance Terminal für die NVAC-Serie
- Leiterplatten werden verbunden über eine von drei 0.80 mm NovaRay® Extreme Density & Performance-Buchsenkabelkonfektionen (NVAC-DP-3-04-2-XX.X-01-1-L)
- Routet Highspeed-Differenzialpaare (16) von Steckverbindern der NVAM-C-Serie zu RF-Steckverbindern hoher Präzision
- Kits werden mit zwei Standardkabellängen (12", 18") der NVAC-Serie geliefert
- Unterstützt mehrere hochpräzise RF-Steckverbinderoptionen (2.40 mm/2.92 mm SMA)
- Optimierte SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen
- Ermöglichen Zeitdomänenmessungen über direkte Verbindung mit TDR/TDTs
- Ermöglichen Frequenzdomänenmessungen über direkte Verbindung mit VNAs
- Server
- Speicher
- Netzwerke
- Tests und Messungen
- Kabelkommunikation
- Drahtlose Kommunikation