Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
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
Diese aktive Produktdemonstration zeigt die AcceleRate® HP- und Bulls Eye®-Steckverbindersysteme von Samtec, die mit 56 Gbit/s von einem Credo Bald Eagle-Silizium aus laufen.
0.635 mm Raster AcceleRate® HP Hochleistungs-Array-Terminal
0.635 mm Raster AcceleRate® HP Hochleistungs-Array-Buchse
50 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testkonfektion
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.