Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
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
Diese Chassis-zu-Chassis-Demonstration zeigt Mid-Board-Konnektivität über eine fünf Meter lange kabelgebundene Backplane-Architektur. Sie emuliert Rechenzentrum-Architekturen der nächsten Generation für typische 19 Zoll-Rackmount-Anwendungen. Von der Supercomputing 2019.
AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster
AcceleRate® abgewinkelte Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster
ExaMAX® 2.00 mm Highspeed-Backplane-Kabelbuchse
ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelte Highspeed-Backplane-Buchse
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733
© 2024 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.