Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
APM6 APM6-010-01.5-*-04-*-A-K-TR 600 24 16
APM6 APM6-020-01.5-*-04-*-A-K-TR 600 32 16
APM6 APM6-020-06.5-*-04-*-A-TR 175 44 24
APM6 APM6-040-01.5/01.9-*-04-*-A-TR 475 44 16
APM6 APM6-040-06.5-*-04-*-A-K-TR 175 56 24
APM6 APM6-060-01.5-*-04-*-A-K-TR 475 56 16
APM6 APM6-060-06.5-*-04-*-A-TR 175 72 24
APM6 APM6-100-01.5-*-04-*-A-K-TR 475 88 16
APM6 APM6-100-01.5-*-08-*-A-K-TR 300 88 24
APM6 APM6-100-06.5-*-04-*-A-TR 175 88 24
APM6 APM6-30-01.5-X-4-2-A-TR 675 44 16