Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
AW AW-025-03-*-D-200-075-A-P-TR 275 44 16
AW AW-05-03-*-D-122-075-A-TR 700 16 12
AW AW-05-03-*-D-122-075-P-TR 700 16 12
AW AW-05-03-*-D-130-100-A-TR 650 16 12
AW AW-05-03-*-D-160-075-A-TR 650 16 12
AW AW-05-03-*-D-175-075-TR 700 16 12
AW AW-05-03-*-D-175-100-TR 475 16 16
AW AW-05-03-*-D-200-075-A-TR 400 16 16
AW AW-05-03-*-D-205-100-TR 425 16 16
AW AW-05-03-*-D-210-075-TR 450 16 16
AW AW-05-03-*-D-230-075-TR 425 16 16
AW AW-05-03-G-D-150-100-P-TR 750 16 12
AW AW-06-03-*-D-122-075-TR 850 16 12
AW AW-060-03-*-D-122-100-A-P-TR 350 72 16
AW AW-062-03-*-D-200-075-A-P-TR 275 72 16
AW AW-07-03-*-D-122-075-A-TR 700 16 12
AW AW-07-03-*-D-130-130-A-TR 425 24 16
AW AW-08-03-*-D-141-118-A-P-TR 400 24 16
AW AW-08-03-*-D-145-075-P-TR 475 24 16
AW AW-08-03-*-D-187-118-A-P-TR 350 24 16
AW AW-08-03-*-D-230-075-A-P-TR 325 24 16
AW AW-08-03-*-D-230-075-A-TR 375 24 16
AW AW-08-03-G-D-122-100-P-TR 600 24 12
AW AW-09-03-*-D-122-075-A-P-TR 625 24 12
AW AW-09-03-*-D-181-120-A-P-TR 350 24 16
AW AW-10-03-*-D-122-075-A-TR 700 24 12
AW AW-10-03-*-D-122-097-A-TR 700 24 12
AW AW-10-03-*-D-146-097-P-TR 700 24 12
AW AW-10-03-*-D-160-145-A-P-TR 350 24 16
AW AW-10-03-*-D-175-075-TR 700 24 12
AW AW-10-03-*-D-210-075-TR 450 24 16
AW AW-10-03-*-D-224-075-A-P-TR 325 24 16
AW AW-10-03-*-D-230-075-TR 425 24 16
AW AW-11-03-*-D-122-125-A-P-TR 400 24 16
AW AW-11-03-*-D-146-084-A-P-TR 450 24 16
AW AW-11-03-*-D-185-075-A-P-TR 375 24 16
AW AW-11-03-*-D-185-075-ES-A-P-TR 300 24 16
AW AW-12-03-*-D-122-075-ES-A-P-TR 625 24 12
AW AW-12-03-*-D-145-075-A-P-TR 600 24 12
AW AW-12-03-*-D-165-130-A-P-TR 350 24 16
AW AW-12-03-*-D-215-075-ES-A-P-TR 325 24 16
AW AW-12-03-G-D-122-100-P-TR 725 24 12
AW AW-13-03-*-D-218-075-ES-A-P-TR 350 24 16
AW AW-14-03-*-D-230-075-P-A-TR 325 24 16
AW AW-14-03-G-D-125-100-A-P-TR 450 24 16
AW AW-14-03-G-D-145-100-A-P-TR 425 24 16
AW AW-15-03-*-D-122-075-A-P-TR 450 24 16
AW AW-15-03-*-D-122-075-ES-TR 825 32 12
AW AW-15-03-*-D-125-075-A-TR 750 24 12
AW AW-15-03-*-D-145-075-ES-A-P-TR 400 32 16
AW AW-15-03-*-D-145-130-TR 475 24 16
AW AW-15-03-*-D-147-075-A-TR 675 24 12
AW AW-15-03-*-D-165-075-ES-A-TR 600 24 12
AW AW-15-03-*-D-173-075-ES-A-P-TR 375 32 16
AW AW-15-03-*-D-185-075-P-TR 450 24 16
AW AW-15-03-*-D-200-075-ES-A-P-TR 350 32 16
AW AW-15-03-*-D-200-075-ES-P-TR 400 32 16
AW AW-15-03-*-D-224-075-A-P-TR 325 32 16
AW AW-16-03-*-D-122-100-A-P-TR 575 24 12
AW AW-16-03-*-D-230-075-A-P-TR 350 32 16
AW AW-17-03-*-D-133-075-ES-A-P-TR 350 32 16
AW AW-17-03-*-D-145-075-ES-A-P-TR 400 32 16
AW AW-17-03-*-D-175-100-A-P-TR 375 32 16
AW AW-19-03-*-D-175-100-A-P-TR 375 32 16
AW AW-19-03-*-D-230-075-ES-A-P-TR 325 32 16
AW AW-20-03-*-D-122-075-TR 900 32 12
AW AW-20-03-*-D-122-122-A-P-TR 400 32 16
AW AW-20-03-*-D-122-165-P-TR 425 32 16
AW AW-20-03-*-D-170-075-ES-A-P-TR 375 32 16
AW AW-20-03-*-D-170-110-A-P-TR 375 32 16
AW AW-20-03-*-D-179-075-P-TR 450 32 16
AW AW-20-03-*-D-180-125-A-P-TR 350 32 16
AW AW-20-03-*-D-184-075-ES-A-P-TR 275 44 16
AW AW-20-03-*-D-185-075-ES-A-TR 425 32 16
AW AW-20-03-*-D-230-075-ES-P-TR 250 44 16
AW AW-20-03-*-D125-075-ES-A-P-TR 450 32 16
AW AW-21-03-*-D-122-097-A-TR 650 32 12
AW AW-21-03-*-D-165-093-A-P-TR 550 32 12
AW AW-22-03-*-D-165-075-P-TR 450 32 16
AW AW-22-03-X-D-122-075-TR 750 32 12
AW AW-22-03-X-D-A-122-075-P-TR 450 32 16
AW AW-25-03-*-D-122-075-A-TR 575 44 12
AW AW-25-03-*-D-122-075-ES-P-TR 375 44 16
AW AW-25-03-*-D-122-075-ES-TR 650 44 12
AW AW-25-03-*-D-125-096-P-TR 550 44 12
AW AW-25-03-*-D-169-097-A-P-TR 325 44 16
AW AW-25-03-*-D-179-075-A-P-TR 275 44 16
AW AW-25-03-*-D-185-075-ES-A-P-TR 300 44 16
AW AW-25-03-*-D-204-100-A-P-TR 275 44 16
AW AW-25-03-*-D-230-075-A-ES-P-TR 250 44 16
AW AW-26-03-*-D-150-100-A-P-TR 325 44 16
AW AW-27-03-*-D-165-075-A-P-TR 300 44 16
AW AW-29-03-*-D-224-081-A-TR 300 44 16
AW AW-30-03-*-D-122-075-A-P-TR 350 44 16
AW AW-30-03-*-D-122-075-A-TR 600 44 12
AW AW-30-03-*-D-122-075-ES-A-P-TR 350 44 16
AW AW-30-03-*-D-122-122-A-P-TR 325 44 16
AW AW-30-03-*-D-142-075-ES-A-P-TR 325 44 16
AW AW-30-03-*-D-168-078-A-P-TR 300 44 16
AW AW-30-03-*-D-220-085-A-P-TR 275 44 16
AW AW-30-03-*-D-224-081-A-TR 300 44 16
AW AW-35-03-*-D-122-097-A-TR 525 44 12
AW AW-35-03-*-D-130-175-A-TR 300 44 16
AW AW-35-03-*-D-160-075-A-P-TR 325 44 16
AW AW-35-03-*-D-182-075-ES-A-P-TR 300 44 16
AW AW-35-03-*-D230-075-ES-A-P-TR 275 44 16
AW AW-39-03-*-D-126-100-A-P-TR 350 56 16
AW AW-40-03-*-D-122-075-ES-A-P-TR 350 56 16
AW AW-40-03-*-D-122-075-ES-A-TR 550 56 12
AW AW-40-03-*-D-122-098-A-P-TR 350 56 16
AW AW-40-03-*-D-122-122-A-P-TR 325 56 16
AW AW-40-03-*-D-122-150-A-P-TR 300 56 16
AW AW-40-03-*-D-142-075-ES-A-P-TR 325 56 16
AW AW-40-03-*-D-224-075-ES-A-P-TR 275 56 16
AW AW-40-03-*-D-230-075-A-P-TR 275 56 16
AW AW-40-03-*-D-230-075-P-TR 300 56 16
AW AW-40-03-*-D-244-075-P-TR 275 44 16
AW AW-41-03-*-D-122-097-A-TR 375 56 16
AW AW-50-03-*-D-224-081-P-TR 300 56 16
AW AW-60-03-*-D-122-075-ES-A-P-TR 475 72 12
AW AW-60-03-*-D-150-120-A-P-TR 300 72 16
AW AW-62-03-*-D-122-135-A-P-TR 300 72 16
AW AW-65-03-*-D-230-075-ES-A-P-TR 250 72 16
AW AW-80-03-X-D-122-183-P-TR 350 88 16