Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
BKT BKT-107-01-*-V-TR 1125 16 12
BKT BKT-107-02-*-V-TR 1050 16 12
BKT BKT-107-03-*-V-TR 950 16 12
BKT BKT-107-04-*-V-TR 600 16 16
BKT BKT-107-05-*-V-TR 525 16 16
BKT BKT-109-01-*-V-TR 1125 16 12
BKT BKT-109-03-*-V-TR 700 16 16
BKT BKT-109-04-*-V-A-TR 500 16 16
BKT BKT-109-05-*-V-TR 500 16 16
BKT BKT-111-01-*-V-A-TR 875 16 12
BKT BKT-111-02-*-V-TR 1100 16 12
BKT BKT-111-03-*-V-A-TR 725 24 12
BKT BKT-111-04-*-V-A-TR 500 24 16
BKT BKT-111-05-*-V-A-TR 475 24 16
BKT BKT-113-01-*-V-P-TR 1075 24 12
BKT BKT-113-02-*-V-A-P-TR 825 24 12
BKT BKT-113-03-X-V-A-P-TR 750 24 12
BKT BKT-115-01-*-V-A-P-TR 800 24 12
BKT BKT-115-01-*-V-S-P-TR 775 24 16
BKT BKT-115-01-*-V-TR 1125 24 12
BKT BKT-115-02-*-V-S-A-TR 550 24 16
BKT BKT-115-02-*-V-S-TR 725 24 16
BKT BKT-115-03-*-V-S-A-TR 700 24 12
BKT BKT-115-03-*-V-TR 950 24 12
BKT BKT-115-04-*-V-A-TR 500 24 16
BKT BKT-115-04-*-V-S-P-TR 575 24 16
BKT BKT-115-05-*-V-A-P-TR 400 24 16
BKT BKT-115-05-*-V-A-TR 450 24 16
BKT BKT-115-05-*-V-S-A-P-TR 375 24 16
BKT BKT-117-01-*-V-P-TR 1025 24 12
BKT BKT-117-01-*-V-S-A-P-TR 650 24 16
BKT BKT-117-04-*-V-A-P-TR 475 24 16
BKT BKT-117-05-*-P-TR 500 24 16
BKT BKT-117-05-*-V-S-A-P-TR 400 24 16
BKT BKT-119-01-*-V-A-P-TR 850 24 12
BKT BKT-119-01-*-V-S-A-P-TR 650 24 16
BKT BKT-119-02-*-V-S-A-P-TR 550 24 16
BKT BKT-119-02/03-*-V-A-P-TR 775 24 12
BKT BKT-119-04-*-V-A-P-TR 475 24 16
BKT BKT-121-01-*-V-A-P-TR 850 24 12
BKT BKT-121-01-*-V-S-A-P-TR 625 24 16
BKT BKT-121-02-*-V-A-TR 800 24 12
BKT BKT-121-02-*-V-S-P-TR 700 24 16
BKT BKT-121-03-*-V-A-TR 550 24 16
BKT BKT-121-03-*-V-S-A-P-TR 550 24 16
BKT BKT-121-04-*-V-A-P-TR 500 24 16
BKT BKT-121-04-*-V-S-A-P-TR 500 24 16
BKT BKT-121-04-*-V-S-A-TR 450 32 16
BKT BKT-121-05-*-V-S-A-P-TR 425 32 16
BKT BKT-121-05-*-V-S-TR 500 32 16
BKT BKT-123-01-*-V-S-A-P-TR 600 32 16
BKT BKT-123-02-*-V-A-P-TR 550 24 16
BKT BKT-123-02-*-V-A-TR 750 24 12
BKT BKT-123-03-*-V-S-A-P-TR 500 24 16
BKT BKT-125-01-*-V-A-P-TR 825 24 12
BKT BKT-125-01-*-V-S-A-P-TR 625 32 16
BKT BKT-125-02-*-V-A-P-TR 775 24 12
BKT BKT-125-02-*-V-P-TR 1000 24 12
BKT BKT-125-02-*-V-S-A-P-TR 525 32 16
BKT BKT-125-03-*-V-P-TR 900 24 12
BKT BKT-125-04-*-V-A-P-TR 500 24 16
BKT BKT-125-05-*-V-S-A-P-TR 475 32 16
BKT BKT-127-01-*-V-P-TR 875 32 16
BKT BKT-127-01-*-V-S-A-P-TR 625 32 16
BKT BKT-127-04-*-V-S-P-TR 575 32 16
BKT BKT-127-05-*-V-A-P-TR 400 32 16
BKT BKT-127-05-*-V-P-TR 500 32 16
BKT BKT-127-05-*-V-S-TR 500 32 16
BKT BKT-129-01-*-V-A-P-TR 900 32 12
BKT BKT-129-01-*-V-S-A-P-TR 625 32 16
BKT BKT-129-02-*-V-A-P-TR 775 32 12
BKT BKT-129-02-*-V-S-A-P-TR 550 32 16
BKT BKT-129-03-*-V-S-A-P-TR 525 32 16
BKT BKT-129-05-*-V-S-A-P-TR 425 32 16
BKT BKT-131-01-*-V-A-P-TR 800 32 12
BKT BKT-131-01-*-V-S-A-P-TR 600 32 16
BKT BKT-131-02-*-V-TR 1050 32 12
BKT BKT-131-04-*-V-A-P-TR 475 32 16
BKT BKT-131-05-*-V-A-P-TR 400 32 16
BKT BKT-131-05-*-V-S-A-P-TR 425 32 16
BKT BKT-133-03-*-V-A-TR 550 32 16
BKT BKT-135-03-*-V-A-P-TR 750 32 12
BKT BKT-135-03-*-V-S-A-P-TR 700 32 12
BKT BKT-135-04-*-V-S-P-TR 450 44 16
BKT BKT-137-05-*-V-S-A-P-TR 325 44 16
BKT BKT-139-02-*-V-S-A-P-TR 625 44 12
BKT BKT-141-01-*-V-A-P-TR 850 44 12
BKT BKT-141-01-*-V-S-A-P-TR 475 44 16
BKT BKT-141-03-*-V-A-TR 425 44 16
BKT BKT-141-03-*-V-P-TR 525 44 16
BKT BKT-141-03-*-V-S-A-TR 550 44 12
BKT BKT-141-04-*-V-A-P-TR 375 44 16
BKT BKT-145-01-X-V-TR 900 44 12
BKT BKT-149-03-*-V-S-A-P-TR 425 44 16
BKT BKT-151-01-*-V-S-A-P-TR 475 44 16
BKT BKT-151-02-*-V-S-A-P-TR 425 44 16
BKT BKT-151-04-*-V-A-P-TR 350 44 16
BKT BKT-151-05-*-V-A-P-TR 325 44 16
BKT BKT-151-05-*-V-S-TR 375 44 16
BKT BKT-153-01-*-V-S-P-TR 650 44 16
BKT BKT-153-02-*-V-P-TR 625 44 16
BKT BKT-153-02-*-V-S-P-TR 600 44 16
BKT BKT-153-02-*-V-S-P-TR-.ACER 575 44 16
BKT BKT-155-04-*-V-A-P-TR 375 44 16
BKT BKT-157-01-*-V-S-P-TR 850 44 12
BKT BKT-159-05-*-V-A-P-TR 300 44 16
BKT BKT-161-03-*-V-A-P-TR 575 44 12
BKT BKT-169-03-*-V-S-A-P-TR 550 56 16
BKT BKT-169-03-*-V-S-A-P-TR-.ACER 400 56 16
BKT BKT-169-04-*-V-A-P-TR 375 56 16
BKT BKT-169-04-*-V-S-A-P-TR 350 56 16
BKT BKT-169-04-*-V-S-TR 600 56 12
BKT BKT-169-05-*-V-A-P-TR 350 56 16
BKT BKT-169-05-*-V-S-A-P-TR 400 56 16
BKT BKT-169-05-*-V-S-P-TR 400 56 16