Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
ERF5 ERF5-005-05.0-*-DV-K-TR 700 24 12
ERF5 ERF5-005-05.0-*-DV-WT-K-TR 700 24 12
ERF5 ERF5-005-07.0-*-DV-K-FL-TR 400 24 16
ERF5 ERF5-005-07.0-*-DV-K-TR 400 24 16
ERF5 ERF5-010-01-*-D-RA-FL-TR 500 32 16
ERF5 ERF5-010-05.0-*-DV-K-TR 700 24 12
ERF5 ERF5-010-05.0-*-DV-WT-K-TR 700 32 12
ERF5 ERF5-010-05.0-*-DV-WT-K-TR 700 32 12
ERF5 ERF5-010-05.0-L-DV-FL-TR 700 32 12
ERF5 ERF5-010-07.0-*-DV-K-TR 400 24 16
ERF5 ERF5-010-07.0-*-DV-WT-K-TR 400 32 16
ERF5 ERF5-020-01-*-D-RA-TR 400 44 16
ERF5 ERF5-020-05.0-*-DV-FL-TR 550 44 12
ERF5 ERF5-020-05.0-*-DV-K-TR 675 32 12
ERF5 ERF5-020-05.0-*-DV-L-K-TR 675 32 12
ERF5 ERF5-020-07.0-*-DV-K-TR 400 32 16
ERF5 ERF5-020-07.0-*-DV-WT-K-TR 325 44 16
ERF5 ERF5-030-01-*-D-RA-TR 400 44 16
ERF5 ERF5-030-05.0-*-DV-FL-WT-TR 550 44 12
ERF5 ERF5-030-05.0-*-DV-K-TR 525 44 12
ERF5 ERF5-030-05.0-*-DV-K-TR/ACD-206562-01 575 44 12
ERF5 ERF5-030-05.0-*-DV-L-K-TR 525 44 12
ERF5 ERF5-030-07.0-*-DV-K-FL/WT-TR 325 44 16
ERF5 ERF5-030-07.0-*-DV-K-TR 325 44 16
ERF5 ERF5-040-01-*-D-RA-TR 400 56 16
ERF5 ERF5-040-05.0-*-DV-K-TR 550 44 12
ERF5 ERF5-040-05.0-*-DV-L-K-TR 525 44 12
ERF5 ERF5-040-05.0-*-DV-WT-TR 550 44 12
ERF5 ERF5-040-07.0-*-DV-K-TR 325 44 16
ERF5 ERF5-040-07.0-*-DV-WT-K-TR 325 44 16
ERF5 ERF5-050-01-*-D-RA-TR 400 56 16
ERF5 ERF5-050-05.0-*-DV-K-TR 550 56 12
ERF5 ERF5-050-05.0-*-DV-K-WT-TR 550 56 12
ERF5 ERF5-050-07.0-*-DV-K-TR 325 56 16
ERF5 ERF5-050-07.0-X-DV-FL/WT-K-TR 400 56 16
ERF5 ERF5-060-05.0-*-DV-K-TR 575 56 12
ERF5 ERF5-060-05.0-*-DV-WT-K-TR 550 56 12
ERF5 ERF5-060-07.0-*-DV-K-TR 325 56 16
ERF5 ERF5-060-07.0-*-DV-WT-K-TR 325 56 16
ERF5 ERF5-070-05.0-*-DV-K-TR 550 56 12
ERF5 ERF5-070-07.0-*-DV-K-TR 325 56 16
ERF5 ERF5-075-05.0-*-DV-K-TR 550 72 12
ERF5 ERF5-075-05.0-*-DV-K-WT-TR 550 72 12
ERF5 ERF5-075-07.0-*-DV-K-TR 300 72 16
ERF5 ERF5-075-07.0-*-DV-K-WT-TR 325 72 16