Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
ERM8-S ERM8-005-01-*-D-EM2-DS-L-TR 175 32 24
ERM8-S ERM8-010-01-*-D-EM2-EGPS-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-010-02.0-*-DV-S-K-TR 350 44 16
ERM8-S ERM8-010-03.0-*-DV-S-K/P-TR 300 44 16
ERM8-S ERM8-010-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 325 32 16
ERM8-S ERM8-010-05.0-*-DV-EGPS-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-010-05.0-*-DV-S-K-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-010-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 44 24
ERM8-S ERM8-010-09.0-*-DV-S-TR 150 44 24
ERM8-S ERM8-011-01/03-*-D-RA-DS-L-K-TR 200 44 24
ERM8-S ERM8-013-01-*-D-RA-DS-L-K-TR 200 44 24
ERM8-S ERM8-013-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-013-05.0-*-DV-K-DS-L-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-013-05.0-*-DV-K-DS-L-TR/36-ZOLL-SPULE 250 44 16
ERM8-S ERM8-020-01-*-D-EM2-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-020-02.0-*-DV-S-K-TR 350 44 16
ERM8-S ERM8-020-03.0-*-DV-S-K/P-TR 300 44 16
ERM8-S ERM8-020-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-020-05.0-*-DV-EGPS-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-020-05.0-*-DV-S/K-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-020-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 44 24
ERM8-S ERM8-020-09.0-*-DV-S-K-TR 125 44 24
ERM8-S ERM8-025-01-*-D-EM2-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-025-01-*-D-RA-DS-K-TR 200 56 24
ERM8-S ERM8-025-02.0-*-DV-S-K-TR 350 56 16
ERM8-S ERM8-025-02.0-*-DV-S-P-TR 325 56 16
ERM8-S ERM8-025-03-X-D-RA-DS-K-TR 250 56 24
ERM8-S ERM8-025-03.0-X-DV-S-P-TR 400 56 16
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-DS-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-DS-L-P-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-DS-TR 250 44 16
ERM8-S ERM8-025-05.0-*-DV-S-K-TR 250 56 16
ERM8-S ERM8-025-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 56 24
ERM8-S ERM8-025-09.0-*-DV-S-K-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-030-01-*-D-EM2-EGPS-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-030-02.0-*-DV-S-K-TR 350 56 16
ERM8-S ERM8-030-03.0-*-DV-S-K/P-TR 300 56 16
ERM8-S ERM8-030-05.0-*-DV-EGPS-K-TR 150 56 24
ERM8-S ERM8-030-05.0-*-DV-S-K-TR 250 56 16
ERM8-S ERM8-030-09.0-*-DV-EGPS-K-TR 100 56 24
ERM8-S ERM8-030-09.0-*-DV-S-K-TR 125 56 24
ERM8-S ERM8-037-01-*-D-RA-K-L-DS-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-040-01-*-D-RA-DS-K-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-040-05.0-S-DV-DS/L-P-TR 250 72 16
ERM8-S ERM8-049-01-*-D-EM2-DS-L-TR 125 72 24
ERM8-S ERM8-049-01-*-D-RA-DS-K-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-049-03-*-D-RA-DS-L-K-TR 200 72 24
ERM8-S ERM8-049-05.0-*-DV-K-DS-EGP-TR 225 72 16
ERM8-S ERM8-049-05.0-*-DV-K-DS-L-TR 250 72 16
ERM8-S ERM8-070-05.0-*-DV-DS-L-K/P-TR 250 88 16
ERM8-S ERM8-075-01-*-D-EM2-DS-L-TR 125 88 24
ERM8-S ERM8-13-5.0-S-DV-DS-EGP-K-TR 225 44 16
ERM8-S ERM8-35-01-*-D-EM2-SL-TR 125 56 24