Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
FC1 FC1-05-01-*-LC-K-TR 625 24 12
FC1 FC1-05-01-*-TR 800 24 12
FC1 FC1-05-02-*-TR 1375 24 12
FC1 FC1-05-L1-*-K-TR 800 24 12
FC1 FC1-06-01-*-LC-K-TR 650 24 12
FC1 FC1-06-02-*-WT-TR 1375 24 12
FC1 FC1-07-01-*-LC-K-TR 625 24 12
FC1 FC1-07-02-*-WT-TR 1375 24 12
FC1 FC1-08-01-*-LC-K-TR 600 24 12
FC1 FC1-08-02-*-WT-TR 1375 24 12
FC1 FC1-10-01-*-K-TR 850 24 12
FC1 FC1-10-01-*-LC-K-TR 625 24 12
FC1 FC1-10-02-*-WT-TR 1375 24 12
FC1 FC1-12-01-*-LC-K-TR 650 32 12
FC1 FC1-12-02-*-WT-TR 1375 24 12
FC1 FC1-13-01-*-LC-K-TR 625 32 12
FC1 FC1-13-02-*-TR 1350 32 12
FC1 FC1-14-01-*-LC-K-TR 650 32 12
FC1 FC1-15-*1-*-K-TR 800 32 12
FC1 FC1-15-*1-*-LC-TR 650 32 12
FC1 FC1-15-01-*-TR 800 32 12
FC1 FC1-15-02-*-WT-TR 1375 32 12
FC1 FC1-16-01-*-LC-K-TR 650 32 12
FC1 FC1-17-02-*-WT-TR 1375 32 12
FC1 FC1-18-01-*-K-TR 600 44 12
FC1 FC1-18-01-*-LC-K-TR 500 44 12
FC1 FC1-18-02-*-WT-TR 1375 32 12
FC1 FC1-20-*1-*-LC-K-TR 500 44 12
FC1 FC1-20-01-*-LC-TR 500 44 12
FC1 FC1-20-02-*-WT-TR 1075 44 12
FC1 FC1-21-01-*-LC-K-TR 500 44 12
FC1 FC1-24-01-*-LC-K-FR 500 44 12
FC1 FC1-25-01-*-LC-K-TR 475 44 12
FC1 FC1-25-02-*-WT-TR 1075 44 12