Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
FHP FHP-02-01-*-S-TR 300 24 16
FHP FHP-02-02-*-S-LC-K-TR 200 24 24
FHP FHP-02-02-*-S-TR 250 24 24
FHP FHP-03-01-*-S-TR 300 32 16
FHP FHP-03-02-T-S-LC-TR 200 32 24
FHP FHP-04-01-*-S-TR 350 32 16
FHP FHP-04-02-*-S-K-TR 350 32 16
FHP FHP-04-02-*-S-LC-K-TR 300 32 16
FHP FHP-05-02-*-S-LC-K-TR 150 44 24
FHP FHP-06-01-*-S-TR 225 44 16
FHP FHP-06-02-*-S-LC-TR 150 44 24
FHP FHP-07-02-*-SK-K-TR 175 44 24
FHP FHP-07-02-T-S-LC-K-TR 150 44 24
FHP FHP-08-02-*-S-A-K-TR 150 56 24
FHP FHP-09-02-*-S-A-K-TR.CEL 150 56 24
FHP FHP-09-02-*-S-K-TR 175 56 24
FHP FHP-10-01-*-S-TR 225 56 16
FHP FHP-10-02-T-S-LC-TR 150 56 24
FHP FHP-11-02-*-S-A-K-TR 150 72 24
FHP FHP-12-02-*-S-K-TR 175 72 24
FHP FHP-12-02-*-S-LC-TR 150 72 24
FHP FHP-14-01-*-S-TR 225 72 16
FHP FHP-15-01-*-S-TR 225 88 16
FHP FHP-16-01-*-S-TR 225 88 16
FHP FHP-16-02-*-S-A-K-TR 150 88 24
FHP FHP-18-02-*-S-LC-TR 150 88 24