Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
HMTSW HMTSW-103-24-*-S-284-P-TR/ACD-207048-01-.PROTO 225 24 16
HMTSW HMTSW-104-22-T-S-323-NA-TR/ACD-189228-02 400 24 24
HMTSW HMTSW-106-09-*-S-374-LA-K-TR/ACD-159971-02 325 32 24
HMTSW HMTSW-106-09-*-S-374-LA-P-TR/ACD-159971-01 325 32 24
HMTSW HMTSW-106-22-*-D-420-P-TR/ACD-130506-02 100 44 24