Samtec Produkte für die Oberflächenmontage sind in Band-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Da diese vor Ort entworfen und hergestellt werden, sind Produktzyklen kurz, und es fallen keine Werkzeuggebühren an.

Alle Samtec Tape-n-Reel-Produkte verfügen über ein 12" (304,8 mm) Vorspannband und einen Anhänger. Wir haben Bänder in den folgenden Rastern und Breiten verfügbar: Raster (8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 48 mm) und Breiten (16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm).

Um Raster- und Breiteninformationen für spezifische Samtec Produkte oder die Anzahl der Teile einer vollen Rolle zu erhalten, geben sie unten den Namen der Serie und/oder die Anzahl der Positionen pro Reihe an, und klicken Sie zum Abschluss auf die Band-und-Rolle-Schaltfläche.

Bitte beachten Sie:

Produktspezifikationen Teilenummer Teile/Rolle Bandbreite Raster
HSEC6-DV HSEC6-028-01-*-DV-S-WT-TR 125 44 24
HSEC6-DV HSEC6-028-01-*-DV-WT-K-TR 250 44 16
HSEC6-DV HSEC6-042-01-*-DV-S-WT-TR 125 56 24
HSEC6-DV HSEC6-042-01-*-DV-WT-K-TR 250 56 16
HSEC6-DV HSEC6-070-01-*-DV-S-WT-TR 125 88 24
HSEC6-DV HSEC6-070-01-*-DV-WT-K-TR 250 72 16
HSEC6-DV HSEC6-084-01-*-DV-WT-K-TR 250 88 16